目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCG Axial foot (LB) - SCG Series common accessory
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
拉桿型氣缸 SCG
SCG-G2/G3 -複動/耐切削液型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scg_series/scg-g2g3/scg_lb.prj},{NB=SCG-LB-50},{TYPE=SCG-LB-50},{BORE=50},{LB=11},{LC=27.0},{LD=9},{LH=40},{LR=46},{LS=70},{LT=3.2},{L1X=26.000},{L2X=8.000},{J=40.000},{J1X=40.000},{SD=46.500},{R1X=13.000},{A1X=6},{R2X=8.200},{R3X=5.000},{R4X=6.200},{R5X=3.000},{DA=8},{DB=16},{DBP=18},{MODEL=},{INFOTEXT=Product Info },{A2X=3.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LH
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
SCG-LB-32
SCG-LB-32
32
9
22.0
7
30
32
50
3.2
SCG-LB-40
SCG-LB-40
40
11
24.0
9
33
38
55
3.2
SCG-LB-50
SCG-LB-50
50
11
27.0
9
40
46
70
3.2
SCG-LB-63
SCG-LB-63
63
14
27.0
12
45
56
80
4.5
SCG-LB-80
SCG-LB-80
80
14
30.0
12
55
72
95
4.5
SCG-LB-100
SCG-LB-100
100
16
32.0
14
65
89
114
6.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D