SCBST, SCBSA - 와셔붙이 육각홀붙이 나사 - 대경와셔/후형대경와셔타입
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/scbst_asmtab.prj},{NB=SCBST4-10},{MAT=302HQ Stainless Steel},{MATSW=Stainless Steel},{MATFW=Stainless Steel},{ST=Barrel - Passivation},{TS=T},{M=4},{DS=3.82},{L=10},{MP=4x0.7},{P=0.70},{A=7.0},{E=4},{B=3.0},{C=7.0},{D=12.0},{T1=2.0},{PPATH=scbst_asmtpl.prj},{ALT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
볼트 재질
ⁿ/ₐ
MATSW
스프링 와셔 재질
ⁿ/ₐ
MATFW
평 와셔 재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
C
C (최대)
[mm]
D
D (최대)
[mm]
TT
t
[mm]
AA
a
[mm]
SCBST3-10
SCBST3-10
302hQ스테인리스
스테인리스
스테인리스
바렐/파시베이트
3
3x0.5
5.5
3
2.5
5.5
10.0
1.0
4.0
SCBST4-10
SCBST4-10
302hQ스테인리스
스테인리스
스테인리스
바렐/파시베이트
4
4x0.7
7.0
4
3.0
7.0
12.0
1.0
4.4
SCBST5-10
SCBST5-10
302hQ스테인리스
스테인리스
스테인리스
바렐/파시베이트
5
5x0.8
8.5
5
4.0
8.5
13.0
1.0
5.4
SCBST6-10
SCBST6-10
302hQ스테인리스
스테인리스
스테인리스
바렐/파시베이트
6
6x1.0
10.0
6
5.0
11.5
16.0
1.0
6.9
SCBST8-15
SCBST8-15
302hQ스테인리스
스테인리스
스테인리스
바렐/파시베이트
8
8x1.25
13.0
8
6.0
14.5
22.0
1.5
8.4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D