카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCA2/JSC3 Trunnion type No. 2 bracket - SCA2/JSC3 Series common accessory
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCA2
SCA2-P-복동/스트로크 조정형(압출)
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-p/sca2_trunnion_bracket_b4.prj},{NB=S1-B4-50},{TYPE=S1-B4-50},{BORE=50},{GB=9},{GC=17},{GD=19},{GE=63},{GF=36},{GH=45},{GK=85},{GL=65},{GT=12},{GV=11},{TD=18},{WEIGHT=0.28},{L1X=35.000},{H1X=5.000},{L2X=41.900},{L3X=15.000},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
[mm]
GB
[mm]
GC
[mm]
GD
[mm]
GE
[mm]
GF
[mm]
GH
[mm]
GK
[mm]
GL
[mm]
GT
[mm]
GV
[mm]
TD
[mm]
WEIGHT
[kg]
S1-B4-40
S1-B4-40
40
9
17
19
61
32
45
80
60
12
11
16
0.25
S1-B4-50
S1-B4-50
50
9
17
19
63
36
45
85
65
12
11
18
0.28
S1-B4-63
S1-B4-63
63
11
22
24
80
40
60
100
75
14
13
20
0.52
S1-B4-80
S1-B4-80
80
14
24
26
85
50
60
115
85
14
13
25
0.7
S1-B4-100
S1-B4-100
100
14
24
35
107
64
75
130
100
17
16
35
1.48
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D