카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCA2/JSC3 Rod clevis (Y) - SCA2/JSC3 Series common accessory
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCA2
SCA2-G-복동/강력 스크레이퍼형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2_g/sca2_rod_clevis.prj},{NB=S1-Y-50},{TYPE=S1-Y-50},{BORE=50},{AB=24},{CA=50},{CD=12},{CV=36},{CW=18},{D=27},{E=31.2},{KK=M18 x 1.5},{KKD=18},{MB=19},{RR=16},{WEIGHT=0.24},{L1X=26.000},{L2X=19.000},{L3X=35.000},{L4X=19.000},{A1X=120.500},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
[mm]
AB
[mm]
CA
[mm]
CD
[mm]
CV
[mm]
CW
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
KK
Thread
ⁿ/ₐ
MB
[mm]
RR
[mm]
WEIGHT
[kg]
S1-Y-40
S1-Y-40
40
24
50
12
36
18
27
31.2
M14 x 1.5
19
16
0.25
S1-Y-50
S1-Y-50
50
24
50
12
36
18
27
31.2
M18 x 1.5
19
16
0.24
S1-Y-63
S1-Y-63
63
24
50
14
40
20
27
31.2
M18 x 1.5
19
16
0.26
S1-Y-80
S1-Y-80
80
35
70
20
56
28
41
47.3
M22 x 1.5
30
25
0.90
S1-Y-100
S1-Y-100
100
35
70
20
56
28
41
47.3
M26 x 1.5
30
25
0.85
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D