카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCA2/JSC3 Pin (P) - SCA2/JSC3 Series common accessory
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCA2
SCA2-V-복동/밸브 부착
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-v/sca2_pin.prj},{NB=S1-P-40-40, 50-0},{TYPE=S1-P-40},{BORE=40, 50},{BORECONF=40},{A=43.5},{B=36.2},{C=1.15},{D=11.5},{CD=12},{RING=Axis C type 12},{WEIGHT=0.04},{RINGX=0},{R1X=6.900},{L1X=0.650},{L2X=8.950},{D1X=1.500},{L3X=3.500},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
CD
[mm]
RING
Snap ring
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[kg]
S1-P-40
S1-P-40
40, 50
43.5
36.2
1.15
11.5
12
Axis C type 12
0.04
S1-P-63
S1-P-63
63
47.5
40.2
1.15
13.4
14
Axis C type 14
0.06
S1-P-80
S1-P-80
80, 100
64.0
56.2
1.35
19.0
20
Axis C type 20
0.16
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D