目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCA2/JSC3 Flange (FA/FB) - Double acting single rod type
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCA2
SCA2-P-複動/行程調整型(推出)
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-p/sca2_fa_fb.prj},{NB=S1-FA-50},{TYPE=S1-FA-50},{BORE=50},{FC=47},{FD=9},{FF=25.0},{FG=115.5},{MT=12},{FH=65},{FL=85},{FM=108},{D1X=43.000},{SD=48.000},{D2X=14.000},{A1X=6.000},{L1X=8.600},{D3X=13.000},{L2X=4.600},{DA=8},{DB=12},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FF
[mm]
FG
[mm]
MT
[mm]
FH
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
S1-FA-40
S1-FA-40
40
40
9
21.5
107.0
12
57
80
100
8
12
S1-FA-50
S1-FA-50
50
47
9
25.0
115.5
12
65
85
108
8
12
S1-FA-63
S1-FA-63
63
60
11
19.0
124.0
16
80
106
130
8
12
S1-FA-80
S1-FA-80
80
74
14
29.0
138.5
19
98
125
153
12
16
S1-FA-100
S1-FA-100
100
88
14
34.0
151.0
19
118
144
180
12
16
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D