目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCA2/JSC3 Eye bracket (B1) - SCA2/JSC3 Series common accessory
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCA2
SCA2-G - 複動/強力刮環型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2_g/sca2_eye_bracket_b1.prj},{NB=S1-B1-5001},{TYPE=S1-B1-50},{BORE=50},{C=9},{CD=12},{CF=32},{CI=18},{CQ=18},{D=14},{F=10},{G=6.5},{K=66},{MR=12},{SD=48.0},{WEIGHT=0.38},{C1X=3.500},{H1X=17.000},{R1X=7.000},{L1X=3.000},{L2X=20.000},{L3X=10.000},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
[mm]
C
[mm]
CD
[mm]
CF
[mm]
CI
[mm]
CQ
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
MR
[mm]
SD
[mm]
WEIGHT
[kg]
S1-B1-40
S1-B1-40
40
9
12
32
18
18
14
10
6.5
57
12
40.5
0.32
S1-B1-50
S1-B1-50
50
9
12
32
18
18
14
10
6.5
66
12
48.0
0.38
S1-B1-63
S1-B1-63
63
9
14
37
24
20
14
10
6.5
80
16
59.0
0.57
S1-B1-80
S1-B1-80
80
14
20
52
30
28
20
14
10.5
98
20
74.0
1.27
S1-B1-100
S1-B1-100
100
14
20
52
30
28
20
16
10.5
118
20
90.0
1.64
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D