카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCA2/JSC3 Clevis bracket (B2) - SCA2/JSC3 Series common accessory
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCA2
SCA2-G4-복동/스패터 부착 방지형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-g4/sca2_clevis_bracket_b2.prj},{NB=S1-B2-5001},{TYPE=S1-B2-50},{BORE=50},{C=9},{CD=12},{CF=32},{CI=18},{CV=36},{CW=18},{D=14},{F=10},{G=6.5},{K=66},{MR=12},{SD=48.0},{WEIGHT=0.41},{L1X=17.000},{R1X=7.000},{L2X=3.000},{L3X=38.000},{L4X=32.000},{L5X=11.000},{L7X=5.500},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
[mm]
C
[mm]
CD
[mm]
CF
[mm]
CI
[mm]
CV
[mm]
CW
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
MR
[mm]
SD
[mm]
WEIGHT
[kg]
S1-B2-40
S1-B2-40
40
9
12
32
18
36
18
14
10
6.5
57
12
40.5
0.36
S1-B2-50
S1-B2-50
50
9
12
32
18
36
18
14
10
6.5
66
12
48.0
0.41
S1-B2-63
S1-B2-63
63
9
14
37
24
40
20
14
10
6.5
80
16
59.0
0.62
S1-B2-80
S1-B2-80
80
14
20
52
30
56
28
20
14
10.5
98
20
74.0
1.48
S1-B2-100
S1-B2-100
100
14
20
52
30
56
28
20
16
10.5
118
20
90.0
1.82
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D