目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCA2/JSC3 Axial foot (LB) - Double acting single rod type
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCA2
SCA2-G4-複動/焊渣附著防止型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-g4/sca2_lb.prj},{NB=S1-LB-50},{TYPE=S1-LB-50},{BORE=50},{LA=200},{LB=12},{LC=22.0},{LD=9},{LF=15},{LG=145},{LH=40},{LR=46},{LS=66},{LT=4.5},{L1X=25},{L2X=8.000},{J=38.000},{SD=48.000},{R1X=13.000},{A1X=6},{R2X=8.200},{R3X=5.000},{R4X=10.000},{R5X=6.800},{DA=8},{DB=12},{DBP=18},{MODEL=},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LF
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
DBP
[mm]
S1-LB-40
S1-LB-40
40
178
10
19.5
9
14
132
40
40
57
3.2
18
S1-LB-50
S1-LB-50
50
200
12
22.0
9
15
145
40
46
66
4.5
18
S1-LB-63
S1-LB-63
63
210
12
30.0
11
5
165
50
60
80
4.5
18
S1-LB-80
S1-LB-80
80
251
14
37.0
14
11
190
60
74
98
6.0
22
S1-LB-100
S1-LB-100
100
278
21
31.0
14
22
190
67
80
118
6.0
22
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D