SB Ø 27 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_27.prj},{NB=SB27-060(0)},{CODE=SB27-060},{DO=27.0},{DI=13.5},{LO=60},{RG=237.0},{SX=0.0},{S1=9.6},{F1=2280},{S2=10.8},{F2=2560},{SN=12.0},{FN=2840},{SB=14.4},{FB=3412},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,80 x 5,27},{DE=26.6},{B=6.800},{H=5.270}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SB27-025
SB27-025
27.0
13.5
25
568.6
0.000
25.000
4.0
2280
4.5
2560
5.0
2840
6.0
3412
6,80 x 5,27
5.270
SB27-030
SB27-030
27.0
13.5
30
473.8
0.000
30.000
4.8
2280
5.4
2560
6.0
2840
7.2
3412
6,80 x 5,27
5.270
SB27-035
SB27-035
27.0
13.5
35
406.2
0.000
35.000
5.6
2280
6.3
2560
7.0
2840
8.4
3412
6,80 x 5,27
5.270
SB27-040
SB27-040
27.0
13.5
40
355.4
0.000
40.000
6.4
2280
7.2
2560
8.0
2840
9.6
3412
6,80 x 5,27
5.270
SB27-045
SB27-045
27.0
13.5
45
315.9
0.000
45.000
7.2
2280
8.1
2560
9.0
2840
10.8
3412
6,80 x 5,27
5.270
SB27-050
SB27-050
27.0
13.5
50
284.3
0.000
50.000
8.0
2280
9.0
2560
10.0
2840
12.0
3412
6,80 x 5,27
5.270
SB27-055
SB27-055
27.0
13.5
55
258.4
0.000
55.000
8.8
2280
9.9
2560
11.0
2840
13.2
3411
6,80 x 5,27
5.270
SB27-060
SB27-060
27.0
13.5
60
237.0
0.000
60.000
9.6
2280
10.8
2560
12.0
2840
14.4
3412
6,80 x 5,27
5.270
SB27-065
SB27-065
27.0
13.5
65
218.7
0.000
65.000
10.4
2280
11.7
2560
13.0
2840
15.6
3412
6,80 x 5,27
5.270
SB27-070
SB27-070
27.0
13.5
70
203.0
0.000
70.000
11.2
2280
12.6
2560
14.0
2840
16.8
3411
6,80 x 5,27
5.270
SB27-075
SB27-075
27.0
13.5
75
189.5
0.000
75.000
12.0
2280
13.5
2560
15.0
2840
18.0
3411
6,80 x 5,27
5.270
SB27-080
SB27-080
27.0
13.5
80
177.8
0.000
80.000
12.8
2280
14.4
2560
16.0
2840
19.2
3413
6,80 x 5,27
5.270
SB27-090
SB27-090
27.0
13.5
90
157.9
0.000
90.000
14.4
2280
16.2
2560
18.0
2840
21.6
3412
6,80 x 5,27
5.270
SB27-100
SB27-100
27.0
13.5
100
142.2
0.000
100.000
16.0
2280
18.0
2560
20.0
2840
24.0
3412
6,80 x 5,27
5.270
SB27-125
SB27-125
27.0
13.5
125
113.7
0.000
125.000
20.0
2280
22.5
2560
25.0
2840
30.0
3412
6,80 x 5,27
5.270
SB27-150
SB27-150
27.0
13.5
150
94.8
0.000
150.000
24.0
2280
27.0
2560
30.0
2840
36.0
3413
6,80 x 5,27
5.270
SB27-175
SB27-175
27.0
13.5
175
81.2
0.000
175.000
28.0
2280
31.5
2560
35.0
2840
42.0
3409
6,80 x 5,27
5.270
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D