SB Ø 25 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_25.prj},{NB=SB25-060(0)},{CODE=SB25-060},{DO=25.0},{DI=12.5},{LO=60},{RG=200.0},{SX=0.0},{S1=9.6},{F1=1922},{S2=10.8},{F2=2170},{SN=12.0},{FN=2400},{SB=14.4},{FB=2880},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,00 x 4,76},{DE=24.7},{B=6.000},{H=4.760}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SB25-025
SB25-025
25.0
12.5
25
480.4
0.000
25.000
4.0
1922
4.5
2170
5.0
2400
6.0
2882
6,00 x 4,76
4.760
SB25-030
SB25-030
25.0
12.5
30
400.0
0.000
30.000
4.8
1922
5.4
2170
6.0
2400
7.2
2880
6,00 x 4,76
4.760
SB25-035
SB25-035
25.0
12.5
35
343.1
0.000
35.000
5.6
1922
6.3
2170
7.0
2400
8.4
2882
6,00 x 4,76
4.760
SB25-040
SB25-040
25.0
12.5
40
300.0
0.000
40.000
6.4
1922
7.2
2170
8.0
2400
9.6
2880
6,00 x 4,76
4.760
SB25-045
SB25-045
25.0
12.5
45
266.7
0.000
45.000
7.2
1922
8.1
2170
9.0
2400
10.8
2880
6,00 x 4,76
4.760
SB25-050
SB25-050
25.0
12.5
50
240.2
0.000
50.000
8.0
1922
9.0
2170
10.0
2400
12.0
2882
6,00 x 4,76
4.760
SB25-055
SB25-055
25.0
12.5
55
218.6
0.000
55.000
8.8
1922
9.9
2170
11.0
2400
13.2
2886
6,00 x 4,76
4.760
SB25-060
SB25-060
25.0
12.5
60
200.0
0.000
60.000
9.6
1922
10.8
2170
12.0
2400
14.4
2880
6,00 x 4,76
4.760
SB25-065
SB25-065
25.0
12.5
65
184.3
0.000
65.000
10.4
1922
11.7
2170
13.0
2400
15.6
2875
6,00 x 4,76
4.760
SB25-070
SB25-070
25.0
12.5
70
171.6
0.000
70.000
11.2
1922
12.6
2170
14.0
2400
16.8
2882
6,00 x 4,76
4.760
SB25-075
SB25-075
25.0
12.5
75
159.8
0.000
75.000
12.0
1922
13.5
2170
15.0
2400
18.0
2876
6,00 x 4,76
4.760
SB25-080
SB25-080
25.0
12.5
80
150.0
0.000
80.000
12.8
1922
14.4
2170
16.0
2400
19.2
2880
6,00 x 4,76
4.760
SB25-090
SB25-090
25.0
12.5
90
133.3
0.000
90.000
14.4
1922
16.2
2170
18.0
2400
21.6
2880
6,00 x 4,76
4.760
SB25-100
SB25-100
25.0
12.5
100
120.6
0.000
100.000
16.0
1922
18.0
2170
20.0
2400
24.0
2894
6,00 x 4,76
4.760
SB25-125
SB25-125
25.0
12.5
125
96.1
0.000
125.000
20.0
1922
22.5
2170
25.0
2400
30.0
2882
6,00 x 4,76
4.760
SB25-150
SB25-150
25.0
12.5
150
80.1
0.000
150.000
24.0
1922
27.0
2170
30.0
2400
36.0
2884
6,00 x 4,76
4.760
SB25-175
SB25-175
25.0
12.5
175
68.6
0.000
175.000
28.0
1922
31.5
2170
35.0
2400
42.0
2882
6,00 x 4,76
4.760
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D