SB Ø 18 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_18.prj},{NB=SB18-055(0)},{CODE=SB18-055},{DO=18.0},{DI=9.0},{LO=55},{RG=111.5},{SX=0.0},{S1=8.8},{F1=981},{S2=9.9},{F2=1108},{SN=11.0},{FN=1226},{SB=13.2},{FB=1471},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,20 x 3,32},{DE=17.6},{B=4.200},{H=3.320}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SB18-025
SB18-025
18.0
9.0
25
245.1
0.000
25.000
4.0
981
4.5
1108
5.0
1226
6.0
1471
4,20 x 3,32
3.320
SB18-030
SB18-030
18.0
9.0
30
204.3
0.000
30.000
4.8
981
5.4
1108
6.0
1226
7.2
1471
4,20 x 3,32
3.320
SB18-035
SB18-035
18.0
9.0
35
175.1
0.000
35.000
5.6
981
6.3
1108
7.0
1226
8.4
1471
4,20 x 3,32
3.320
SB18-040
SB18-040
18.0
9.0
40
153.2
0.000
40.000
6.4
981
7.2
1108
8.0
1226
9.6
1471
4,20 x 3,32
3.320
SB18-045
SB18-045
18.0
9.0
45
136.2
0.000
45.000
7.2
981
8.1
1108
9.0
1226
10.8
1471
4,20 x 3,32
3.320
SB18-050
SB18-050
18.0
9.0
50
122.6
0.000
50.000
8.0
981
9.0
1108
10.0
1226
12.0
1471
4,20 x 3,32
3.320
SB18-055
SB18-055
18.0
9.0
55
111.5
0.000
55.000
8.8
981
9.9
1108
11.0
1226
13.2
1471
4,20 x 3,32
3.320
SB18-060
SB18-060
18.0
9.0
60
102.2
0.000
60.000
9.6
981
10.8
1108
12.0
1226
14.4
1471
4,20 x 3,32
3.320
SB18-065
SB18-065
18.0
9.0
65
94.3
0.000
65.000
10.4
981
11.7
1108
13.0
1226
15.6
1471
4,20 x 3,32
3.320
SB18-070
SB18-070
18.0
9.0
70
87.5
0.000
70.000
11.2
981
12.6
1108
14.0
1226
16.8
1471
4,20 x 3,32
3.320
SB18-075
SB18-075
18.0
9.0
75
81.8
0.000
75.000
12.0
981
13.5
1108
15.0
1226
18.0
1472
4,20 x 3,32
3.320
SB18-080
SB18-080
18.0
9.0
80
76.7
0.000
80.000
12.8
981
14.4
1108
16.0
1226
19.2
1472
4,20 x 3,32
3.320
SB18-090
SB18-090
18.0
9.0
90
68.1
0.000
90.000
14.4
981
16.2
1108
18.0
1226
21.6
1472
4,20 x 3,32
3.320
SB18-100
SB18-100
18.0
9.0
100
61.4
0.000
100.000
16.0
981
18.0
1108
20.0
1226
24.0
1473
4,20 x 3,32
3.320
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D