SB Ø 10 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_10.prj},{NB=SB10-045(0)},{CODE=SB10-045},{DO=10.0},{DI=5.0},{LO=45},{RG=49.0},{SX=0.0},{S1=7.2},{F1=353},{S2=8.1},{F2=402},{SN=9.0},{FN=441},{SB=10.8},{FB=529},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,35 x 2,25},{DE=9.9},{B=2.350},{H=2.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SB10-020
SB10-020
10.0
5.0
20
110.3
0.000
20.000
3.2
353
3.6
402
4.0
441
4.8
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-025
SB10-025
10.0
5.0
25
88.2
0.000
25.000
4.0
353
4.5
402
5.0
441
6.0
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-030
SB10-030
10.0
5.0
30
73.5
0.000
30.000
4.8
353
5.4
402
6.0
441
7.2
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-035
SB10-035
10.0
5.0
35
63.0
0.000
35.000
5.6
353
6.3
402
7.0
441
8.4
530
2,35 x 2,25
2.250
SB10-040
SB10-040
10.0
5.0
40
55.2
0.000
40.000
6.4
353
7.2
402
8.0
441
9.6
530
2,35 x 2,25
2.250
SB10-045
SB10-045
10.0
5.0
45
49.0
0.000
45.000
7.2
353
8.1
402
9.0
441
10.8
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-050
SB10-050
10.0
5.0
50
44.1
0.000
50.000
8.0
353
9.0
402
10.0
441
12.0
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-055
SB10-055
10.0
5.0
55
40.1
0.000
55.000
8.8
353
9.9
402
11.0
441
13.2
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-060
SB10-060
10.0
5.0
60
36.8
0.000
60.000
9.6
353
10.8
402
12.0
441
14.4
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-065
SB10-065
10.0
5.0
65
34.0
0.000
65.000
10.4
353
11.7
402
13.0
441
15.6
531
2,35 x 2,25
2.250
SB10-070
SB10-070
10.0
5.0
70
31.5
0.000
70.000
11.2
353
12.6
402
14.0
441
16.8
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-075
SB10-075
10.0
5.0
75
29.4
0.000
75.000
12.0
353
13.5
402
15.0
441
18.0
529
2,35 x 2,25
2.250
SB10-080
SB10-080
10.0
5.0
80
27.6
0.000
80.000
12.8
353
14.4
402
16.0
441
19.2
531
2,35 x 2,25
2.250
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D