카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
S350 - Extension nuts
PlaSteel
Ranco
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/clamps/s350.prj},{NB=S350.18054},{COD=S350.18054},{M=18},{S=27},{E=31.0},{H=54},{W=170},{MAT=Steel class 10K.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
M
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
S350.06018
S350.06018
6
10
11.5
18
8
Steel class 10K.
S350.08024
S350.08024
8
13
14.8
24
19
Steel class 10K.
S350.10030
S350.10030
10
17
19.6
30
42
Steel class 10K.
S350.12036
S350.12036
12
19
21.5
36
64
Steel class 10K.
S350.14042
S350.14042
14
22
25.0
42
95
Steel class 10K.
S350.16048
S350.16048
16
24
27.5
48
120
Steel class 10K.
S350.18054
S350.18054
18
27
31.0
54
170
Steel class 10K.
S350.20060
S350.20060
20
30
34.6
60
240
Steel class 10K.
S350.22066
S350.22066
22
32
36.9
66
280
Steel class 10K.
S350.24072
S350.24072
24
36
41.6
72
400
Steel class 10K.
S350.27081
S350.27081
27
41
47.3
81
600
Steel class 10K.
S350.30090
S350.30090
30
46
53.1
90
850
Steel class 10K.
S350.36108
S350.36108
36
55
63.5
108
1470
Steel class 10K.
S350.42126
S350.42126
42
65
75.0
126
2340
Steel class 10K.
S350.48144
S350.48144
48
75
86.5
144
3600
Steel class 10K.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D