S-SBGFRC - 低尘润滑脂封入型轴承座组件 - 双轴承型 - - L尺寸指定型- - 无扣环 - - 圆型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_sbgfrc_asmtab.prj},{NB=S-SBGFRC6200ZZ-25},{ARR=304 Stainless Steel},{BN=6200ZZ},{BN1=6200},{L=25},{DD=10},{D=30},{B=9},{H=54},{T=8},{DDHH=24},{D1=36},{PCD=44},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{H1=4.1},{ALT1=},{PPATH=s_sbgfrc/s_sbgfrc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ARR
扣环附件
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
S-SBGFRC623ZZ-20
S-SBGFRC623ZZ-20
SUS304
623ZZ
3
10
4
33
7
7
14
24
6.5
3.5
3.1
S-SBGFRC624ZZ-20
S-SBGFRC624ZZ-20
SUS304
624ZZ
4
13
5
35
7
9
17
26
6.5
3.5
3.1
S-SBGFRC605ZZ-20
S-SBGFRC605ZZ-20
SUS304
605ZZ
5
14
5
36
8
10
18
26
6.5
3.5
3.1
S-SBGFRC625ZZ-20
S-SBGFRC625ZZ-20
SUS304
625ZZ
5
16
5
38
8
12
20
28
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC606ZZ-20
S-SBGFRC606ZZ-20
SUS304
606ZZ
6
17
6
39
8
13
21
29
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC608ZZ-25
S-SBGFRC608ZZ-25
SUS304
608ZZ
8
22
7
45
8
18
27
35
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6900ZZ-25
S-SBGFRC6900ZZ-25
SUS304
6900ZZ
10
22
6
45
8
19
27
35
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6000ZZ-25
S-SBGFRC6000ZZ-25
SUS304
6000ZZ
10
26
8
50
8
22
32
40
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6200ZZ-25
S-SBGFRC6200ZZ-25
SUS304
6200ZZ
10
30
9
54
8
24
36
44
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6901ZZ-25
S-SBGFRC6901ZZ-25
SUS304
6901ZZ
12
24
6
48
8
21
30
38
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6001ZZ-25
S-SBGFRC6001ZZ-25
SUS304
6001ZZ
12
28
8
52
8
24
34
42
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6201ZZ-30
S-SBGFRC6201ZZ-30
SUS304
6201ZZ
12
32
10
56
8
26
38
46
8.0
4.5
4.1
S-SBGFRC6902ZZ-30
S-SBGFRC6902ZZ-30
SUS304
6902ZZ
15
28
7
57
10
25
35
45
9.5
5.5
5.1
S-SBGFRC6002ZZ-30
S-SBGFRC6002ZZ-30
SUS304
6002ZZ
15
32
9
60
10
28
38
48
9.5
5.5
5.1
S-SBGFRC6202ZZ-35
S-SBGFRC6202ZZ-35
SUS304
6202ZZ
15
35
11
64
10
29
42
52
9.5
5.5
5.1
S-SBGFRC6904ZZ-35
S-SBGFRC6904ZZ-35
SUS304
6904ZZ
20
37
9
69
11
34
45
56
11.0
6.6
6.1
S-SBGFRC6004ZZ-40
S-SBGFRC6004ZZ-40
SUS304
6004ZZ
20
42
12
77
11
36
50
64
11.0
6.6
6.1
S-SBGFRC6204ZZ-40
S-SBGFRC6204ZZ-40
SUS304
6204ZZ
20
47
14
81
11
40
54
68
11.0
6.6
6.1
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D