S-SBAMRR - 저발진 그리스 봉입 베어링 홀더 세트 -싱글 타입- -고정링 붙이돌출 - -라운드 타입-
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_sbamrr_asmtab.prj},{NB=S-SBAMRR6200ZZ},{ARR=304 Stainless Steel},{BN=6200ZZ},{BN1=6200},{DD=10},{D=30},{B=9},{H=54},{T=14},{T1=12},{T2=11},{DDHH=24},{D1=36},{PCD=44},{M=M5(4.3)},{M1=5},{DD1=8.0},{H1=4.4},{ALT1=},{PPATH=s_sbamrr/s_sbamrr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ARR
Accessories Retaining Ring
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
M
M (Coarse) (d2)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
S-SBAMRR623ZZ
S-SBAMRR623ZZ
SUS304
623ZZ
3
10
4
33
9
7
7
14
24
M4(3.3)
6.5
3.4
S-SBAMRR624ZZ
S-SBAMRR624ZZ
SUS304
624ZZ
4
13
5
35
10
8
9
17
26
M4(3.3)
6.5
3.4
S-SBAMRR605ZZ
S-SBAMRR605ZZ
SUS304
605ZZ
5
14
5
36
10
8
10
18
26
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBAMRR625ZZ
S-SBAMRR625ZZ
SUS304
625ZZ
5
16
5
38
10
8
12
20
28
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBAMRR606ZZ
S-SBAMRR606ZZ
SUS304
606ZZ
6
17
6
39
11
9
13
21
29
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBAMRR608ZZ
S-SBAMRR608ZZ
SUS304
608ZZ
8
22
7
45
12
10
18
27
35
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBAMRR6900ZZ
S-SBAMRR6900ZZ
SUS304
6900ZZ
10
22
6
45
11
9
19
27
35
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBAMRR6000ZZ
S-SBAMRR6000ZZ
SUS304
6000ZZ
10
26
8
50
13
11
22
32
40
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBAMRR6200ZZ
S-SBAMRR6200ZZ
SUS304
6200ZZ
10
30
9
54
14
12
24
36
44
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBAMRR6901ZZ
S-SBAMRR6901ZZ
SUS304
6901ZZ
12
24
6
48
11
9
21
30
38
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBAMRR6001ZZ
S-SBAMRR6001ZZ
SUS304
6001ZZ
12
28
8
52
13
11
24
34
42
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBAMRR6201ZZ
S-SBAMRR6201ZZ
SUS304
6201ZZ
12
32
10
56
15
13
26
38
46
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBAMRR6902ZZ
S-SBAMRR6902ZZ
SUS304
6902ZZ
15
28
7
57
12
10
25
35
45
M6(5.2)
9.5
5.4
S-SBAMRR6002ZZ
S-SBAMRR6002ZZ
SUS304
6002ZZ
15
32
9
60
14
12
28
38
48
M6(5.2)
9.5
5.4
S-SBAMRR6202ZZ
S-SBAMRR6202ZZ
SUS304
6202ZZ
15
35
11
64
17
15
29
42
52
M6(5.2)
9.5
5.4
S-SBAMRR6904ZZ
S-SBAMRR6904ZZ
SUS304
6904ZZ
20
37
9
69
15
13
34
45
56
M8(6.8)
11.0
6.5
S-SBAMRR6004ZZ
S-SBAMRR6004ZZ
SUS304
6004ZZ
20
42
12
77
18
16
36
50
64
M8(6.8)
11.0
6.5
S-SBAMRR6204ZZ
S-SBAMRR6204ZZ
SUS304
6204ZZ
20
47
14
81
20
18
40
54
68
M8(6.8)
11.0
6.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D