S-SBACR, S-SBGCR - 저발진 그리스 봉입 베어링 홀더 세트 -싱글 타입- -고정링 붙이돌출 -
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_sbacr_asmtab.prj},{NB=S-SBACR6200ZZ},{MATH=A2017},{ARR=304 Stainless Steel},{BN=6200ZZ},{BN1=6200},{DD=10},{D=30},{B=9},{H=54},{W=38},{T=14},{T1=12},{DDHH=24},{D1=36},{A=44},{F=0},{M=M5(4.3)},{M1=5},{DD1=8.0},{H1=4.4},{ALT1=},{PPATH=s_sbacr/s_sbacr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
Material of Bearing
ⁿ/ₐ
STH
Surface Treatment of Housing
ⁿ/ₐ
ARR
Accessories Retaining Ring
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M (일반) (d2)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
S-SBACR623ZZ
S-SBACR623ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
623ZZ
3
10
4
33
16
9
7
7
14
24
0
M4(3.3)
6.5
3.4
S-SBACR624ZZ
S-SBACR624ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
624ZZ
4
13
5
35
18
10
8
9
17
26
0
M4(3.3)
6.5
3.4
S-SBACR605ZZ
S-SBACR605ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
605ZZ
5
14
5
36
20
10
8
10
18
26
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACR625ZZ
S-SBACR625ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
625ZZ
5
16
5
38
22
10
8
12
20
28
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACR606ZZ
S-SBACR606ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
606ZZ
6
17
6
39
23
11
9
13
21
29
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACR608ZZ
S-SBACR608ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
608ZZ
8
22
7
45
29
12
10
18
27
35
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACR6900ZZ
S-SBACR6900ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6900ZZ
10
22
6
45
29
11
9
19
27
35
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACR6000ZZ
S-SBACR6000ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6000ZZ
10
26
8
50
34
13
11
22
32
40
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACR6200ZZ
S-SBACR6200ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6200ZZ
10
30
9
54
38
14
12
24
36
44
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACR6901ZZ
S-SBACR6901ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6901ZZ
12
24
6
48
31
11
9
21
30
38
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACR6001ZZ
S-SBACR6001ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6001ZZ
12
28
8
52
36
13
11
24
34
42
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACR6201ZZ
S-SBACR6201ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6201ZZ
12
32
10
56
40
15
13
26
38
46
0
M5(4.3)
8.0
4.4
S-SBACR6902ZZ
S-SBACR6902ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6902ZZ
15
28
7
57
37
12
10
25
35
45
0
M6(5.2)
9.5
5.4
S-SBACR6002ZZ
S-SBACR6002ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6002ZZ
15
32
9
60
40
14
12
28
38
48
0
M6(5.2)
9.5
5.4
S-SBACR6202ZZ
S-SBACR6202ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6202ZZ
15
35
11
64
44
17
15
29
42
52
0
M6(5.2)
9.5
5.4
S-SBACR6904ZZ
S-SBACR6904ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6904ZZ
20
37
9
69
47
15
13
34
45
51
24
M8(6.8)
11.0
6.5
S-SBACR6004ZZ
S-SBACR6004ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6004ZZ
20
42
12
77
54
18
16
36
50
56
32
M8(6.8)
11.0
6.5
S-SBACR6204ZZ
S-SBACR6204ZZ
스테인리스
백색 알루마이트 처리
SUS304
6204ZZ
20
47
14
81
58
20
18
40
54
59
34
M8(6.8)
11.0
6.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D