S-SBACC, S-SBAMCC, S-SBGCC - 저발진 그리스 봉입 베어링 홀더 세트 - 더블 타입- -고정링 없음- -컴팩트 -
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/s_sbacc_asmtab.prj},{NB=S-SBACC6200ZZ-30},{MATH=A2017},{STH=CA},{ARR=304 Stainless Steel},{BN=6200ZZ},{BN1=6200},{L=30},{DD=10},{D=30},{B=9},{H=54},{W=38},{T=8},{DDHH=24},{D1=36},{A=44},{F=0},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{H1=4.1},{ALT1=},{PPATH=s_sbacc/s_sbacc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
Material of Bearing
ⁿ/ₐ
ARR
Accessories Retaining Ring
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
S-SBACC623ZZ-20
S-SBACC623ZZ-20
스테인리스
SUS304
623ZZ
3
10
4
33
16
7
7
14
24
0
6.5
3.5
3.1
S-SBACC624ZZ-20
S-SBACC624ZZ-20
스테인리스
SUS304
624ZZ
4
13
5
35
18
7
9
17
26
0
6.5
3.5
3.1
S-SBACC605ZZ-20
S-SBACC605ZZ-20
스테인리스
SUS304
605ZZ
5
14
5
36
20
8
10
18
26
0
6.5
3.5
3.1
S-SBACC625ZZ-25
S-SBACC625ZZ-25
스테인리스
SUS304
625ZZ
5
16
5
38
22
8
12
20
28
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC606ZZ-20
S-SBACC606ZZ-20
스테인리스
SUS304
606ZZ
6
17
6
39
23
8
13
21
29
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC608ZZ-25
S-SBACC608ZZ-25
스테인리스
SUS304
608ZZ
8
22
7
45
29
8
18
27
35
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC6900ZZ-25
S-SBACC6900ZZ-25
스테인리스
SUS304
6900ZZ
10
22
6
45
29
8
19
27
35
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC6000ZZ-25
S-SBACC6000ZZ-25
스테인리스
SUS304
6000ZZ
10
26
8
50
34
8
22
32
40
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC6200ZZ-30
S-SBACC6200ZZ-30
스테인리스
SUS304
6200ZZ
10
30
9
54
38
8
24
36
44
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC6901ZZ-25
S-SBACC6901ZZ-25
스테인리스
SUS304
6901ZZ
12
24
6
48
31
8
21
30
38
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC6001ZZ-25
S-SBACC6001ZZ-25
스테인리스
SUS304
6001ZZ
12
28
8
52
36
8
24
34
42
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC6201ZZ-30
S-SBACC6201ZZ-30
스테인리스
SUS304
6201ZZ
12
32
10
56
40
8
26
38
46
0
8.0
4.5
4.1
S-SBACC6902ZZ-25
S-SBACC6902ZZ-25
스테인리스
SUS304
6902ZZ
15
28
7
57
37
10
25
35
45
0
9.5
5.5
5.1
S-SBACC6002ZZ-30
S-SBACC6002ZZ-30
스테인리스
SUS304
6002ZZ
15
32
9
60
40
10
28
38
48
0
9.5
5.5
5.1
S-SBACC6202ZZ-35
S-SBACC6202ZZ-35
스테인리스
SUS304
6202ZZ
15
35
11
64
44
10
29
42
52
0
9.5
5.5
5.1
S-SBACC6904ZZ-35
S-SBACC6904ZZ-35
스테인리스
SUS304
6904ZZ
20
37
9
69
47
11
34
45
51
24
11.0
6.6
6.1
S-SBACC6004ZZ-40
S-SBACC6004ZZ-40
스테인리스
SUS304
6004ZZ
20
42
12
77
54
11
36
50
56
32
11.0
6.6
6.1
S-SBACC6204ZZ-45
S-SBACC6204ZZ-45
스테인리스
SUS304
6204ZZ
20
47
14
81
58
11
40
54
59
34
11.0
6.6
6.1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D