RXHG Ø 19 - Extra heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RXHG
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rxhg/rxhg_19_metric.prj},{NB=RXHG19-076(0)_1},{CODE=RXHG19-076},{DH=19.05},{DD=9.53},{LO=76.00},{RG=70.9},{SX=0.0},{S1=11.4},{F1=811},{S2=13.0},{F2=919},{S3=15.2},{F3=1081},{SN=19.1},{DE=19.05},{B=4.760},{H=3.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RXHG19-025
RXHG19-025
19.05
9.53
25.40
245.1
0.000
3.8
934
4.3
1059
5.1
1245
6.4
RXHG19-032
RXHG19-032
19.05
9.53
31.75
192.6
0.000
4.8
930
5.3
1027
6.4
1223
7.9
RXHG19-038
RXHG19-038
19.05
9.53
38.10
155.8
0.000
5.8
911
6.6
1029
7.6
1188
9.5
RXHG19-044
RXHG19-044
19.05
9.53
44.45
131.3
0.000
6.6
867
7.6
1001
8.9
1168
11.1
RXHG19-051
RXHG19-051
19.05
9.53
50.80
115.6
0.000
7.6
881
8.6
998
10.2
1174
12.7
RXHG19-064
RXHG19-064
19.05
9.53
63.50
87.6
0.000
9.7
845
10.9
956
12.7
1112
15.9
RXHG19-076
RXHG19-076
19.05
9.53
76.00
70.9
0.000
11.4
811
13.0
919
15.2
1081
19.1
RXHG19-089
RXHG19-089
19.05
9.53
88.90
60.4
0.000
13.5
814
15.2
921
17.8
1074
22.2
RXHG19-102
RXHG19-102
19.05
9.53
101.60
52.5
0.000
15.2
801
17.3
907
20.3
1068
25.4
RXHG19-115
RXHG19-115
19.05
9.53
114.30
46.4
0.000
17.3
802
19.6
908
22.9
1061
28.6
RXHG19-127
RXHG19-127
19.05
9.53
127.00
41.1
0.000
19.1
784
21.6
889
25.4
1045
31.8
RXHG19-140
RXHG19-140
19.05
9.53
139.70
37.6
0.000
21.1
794
23.9
899
27.9
1052
34.9
RXHG19-152
RXHG19-152
19.05
9.53
152.40
34.1
0.000
22.9
781
25.9
885
30.5
1041
38.1
RXHG19-305
RXHG19-305
19.05
9.53
177.80
16.6
0.000
45.7
761
51.8
862
61.0
1014
76.2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D