RSDG1 , RSDG1 B - 단축 로봇 RSDG1 -로드타입서포트가이드붙이-
Misumi
誘명꽣
단축 로봇 /액츄에이터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/08_linear_motion_units/rsdg1_asmtab.prj},{NB=RSDG106-C1-N-1-50},{TYPE=RSDG1},{LEAD=06},{MATMB=Aluminum Alloy},{STMB=Acrylic Coating},{MATR=Steel},{STR=-},{MATC=Acrylonitrile-Butadiene-Styrene resin},{STC=-},{BS=},{CT=C1},{IOM=-N},{CAB=1},{STROKE=50},{ABS=dia. 8 (C10 rolled)},{AM=Stepper},{APD=Resolver (Incremental)},{OETH=0~40 deg Celsius,35~85 percent RH (w/o dew condensation)},{RPP=+/-0.02},{MLCH=~20},{MLCV=~8},{MCF=100},{RSL=5,000km or more},{LM=0.1 or less},{NAR=+/-1.0},{MS=~250},{CIPS=DC24V +/-10 percent},{MPD=255 pc.},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT9=},{ALT5=},{ALT6=},{ALT7=},{ALT8=},{ALT10=},{NUTM=8},{NUTB=13},{NUTT=5},{NUTCS=W},{PPATH=rsdg1/rsdg1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
LEAD
리드
[mm]
MATMB
본체재질
ⁿ/ₐ
STMB
본체표면처리
ⁿ/ₐ
MATR
로드재질
ⁿ/ₐ
STR
로드표면처리
ⁿ/ₐ
MATC
커버재질
ⁿ/ₐ
STC
커버표면처리
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L
[mm]
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg]
ABS
적용볼나사
ⁿ/ₐ
AM
적용모터
ⁿ/ₐ
APD
적용위치검출기
ⁿ/ₐ
OETH
사용주위온도/습도
ⁿ/ₐ
RPP
반복위치결정정밀도
[mm]
MLCH
최대가반질량 - 수평
[kg]
MLCV
최대가반질량 - 수직
[kg]
MCF
최대압력
[N]
RSL
정격주행수명
[km]
LM
로스트 모션
[mm]
NAR
로드 불회전정도
[deg]
MS
최고속도
[mm/sec]
CIPS
컨트롤러입력전원
ⁿ/ₐ
MPD
최대위치결정 점수
ⁿ/ₐ
RSDG106-C1-N-1-50
RSDG106-C1-N-1-50
06
알루미늄
아크릴 도장
철
-
ABS
-
161
249
2
6
1.5
φ8 (C10전조)
스태핑
리졸버 (인크리멘탈)
0~40℃,35~85%Rh (결로되지 않을것)
+/-0.02
~20
~8
100
5,000km이상
0.1이하
±1.0
~250
DC24V±10%
255점
RSDG112-C1-N-1-50
RSDG112-C1-N-1-50
12
알루미늄
아크릴 도장
철
-
ABS
-
161
249
2
6
1.5
φ8 (C10전조)
스태핑
리졸버 (인크리멘탈)
0~40℃,35~85%Rh (결로되지 않을것)
+/-0.02
~10
~4
75
5,000km이상
0.1이하
±1.0
~500
DC24V±10%
255점
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D