카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
ROTARY DAMPER-JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
ROTARY DAMPER
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/rotary_damper/rotary_damper_asmtab_jis.prj},{NB=DBFV1H},{STD=JIS},{VERS=5},{A=100},{X=1H},{B=4},{SD=100},{L=52},{H=306},{H1=44},{H2=161},{H3=143},{C1=245},{W=123},{D=229},{C=175.0},{NH=8-19},{N=8.000},{SH=19.000},{MB=PVC},{MS=},{MBX=DBFV},{MSX='','EPDM','V','FKM'},{PPATH=assemblies/rotary_damper_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
[인치]
SD
Ød
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
C1
[mm]
W
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
DBFV40
DBFV40
JIS
40
1 1/2
45
31
44
112
202
101
140
105.0
4-19
PVC
DBFV50
DBFV50
JIS
50
2
57
40
44
119
202
101
155
120.0
4-19
PVC
DBFV65
DBFV65
JIS
65
2 1/2
71
43
44
130
202
101
178
140.0
4-19
PVC
DBFV80
DBFV80
JIS
80
3
80
46
44
137
202
101
196
150.0
8-19
PVC
DBFV1H
DBFV1H
JIS
100
4
100
52
44
161
245
123
229
175.0
8-19
PVC
DBFV1Q
DBFV1Q
JIS
125
5
125
56
54
179
310
155
254
210.0
8-23
PVC
DBFV1F
DBFV1F
JIS
150
6
150
60
54
188
310
155
286
240.0
8-23
PVC
DBFV2H
DBFV2H
JIS
200
8
198
71
68
240
400
200
343
290.0
12-23
PVC
DBFV2F
DBFV2F
JIS
250
10
246
78
68
290
400
200
410
355.0
12-25
PVC
DBFV3H
DBFV3H
JIS
300
12
299
114
68
320
400
200
485
400.0
16-25
PVC
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D