Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
ROBOT - 벨트 구동 리니어 유닛, 오염 방지, 고성능, 다축 시스템에 이상적(최대 하중 258800 N, 최대 스트로크 6100 mm 이상)
Rollon
Actuators
오염 환경을 위한 고성능 보호 리니어 유닛: PLUS SYSTEM
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/plus_system/robot_sp_asmtab.prj},{NB=R131R004991R00 0 A},{INFO1=info1_robot},{US=ROBOT130 (130x130)},{MINSTROKE=0},{MAXSTROKE=6050},{STROKE=0},{ICP=0},{CN=1},{CD1=0},{TRAN=A},{SIZE=130},{CD1MIN0=0},{CD1MIN=310},{PPATH=robot_sp_asmtpl.prj},{SIZEX=13},{LX=499},{WH0=9.1},{WC=2.8},{WH100=1.2},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
US
장치 크기
ⁿ/ₐ
W
무게
[kg]
R101R003831R0
ROBOT은 매우 우수한 보호 설계가 적용된 ...
R101R003831R0
ROBOT100 (100x100)
6.90
R131R004991R0
ROBOT은 매우 우수한 보호 설계가 적용된 ...
R131R004991R0
ROBOT130 (130x130)
11.90
R161R006101R0
ROBOT은 매우 우수한 보호 설계가 적용된 ...
R161R006101R0
ROBOT160 (160x160)
26.30
R221R007551R0
ROBOT은 매우 우수한 보호 설계가 적용된 ...
R221R007551R0
ROBOT220 (220x220)
55.40
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D