카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RMSLT - Side locks
Rigon
Accessories
Centering Dates Valves Or
Centering
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/d2/k4/rmslt_asmtab.prj},{NB=RMSLT 19X075},{SIG=RMSLT},{COD=RMSLT 19X075},{T=19},{W=75},{A=36.0},{B=36.0},{C=15.0},{D=25},{H=72},{X=8},{Z=1.0},{S=18},{S3=12.5},{SHCS=M10-1.5 x 20},{M1=10},{P=1.5},{L=20},{DK=16.0},{K=10.00},{SS=8},{PPATH=rmslt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
T
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
Clearance per side
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
X
Corner chamfer
[mm]
Z
Chamfer
[mm]
S
S1/S2
[mm]
S3
[mm]
SHCS
ⁿ/ₐ
RMSLT 16X050
RMSLT
RMSLT 16X050
16
50
21.5
21.5
9.5
17
43
5
1.0
11
8.0
M6-1.0 x 18
RMSLT 19X075
RMSLT
RMSLT 19X075
19
75
36.0
36.0
15.0
25
72
8
1.0
18
12.5
M10-1.5 x 20
RMSLT 19X100
RMSLT
RMSLT 19X100
19
100
45.0
45.0
21.0
35
90
10
1.0
22
15.0
M10-1.5 x 20
RMSLT 25X125
RMSLT
RMSLT 25X125
25
125
45.0
45.0
21.0
45
90
10
1.0
22
20.5
M10-1.5 x 25
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D