RMHB - Mini rivet bushes
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Mini rivet bushes
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/rmhb/rmhb.prj},{NB=KVT RMHB-M3-221},{IDNR=},{BZC=RMHB-M3-22},{W=Stahl, verzinkt, farblos passiviert},{INST=1},{G=M3},{GX=3.000},{KDM=2.459},{BD=0.8},{LB=4.2},{D2=5.6},{L1=2.8},{D1=4.2},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
BD
Sheet thickness
[mm]
LB
Hole-Ø +0.1
[mm]
D2
±0.25
[mm]
L1
±0.25
[mm]
D1
0 -0.15
[mm]
KVT RMHB-M3-16
RMHB-M3-16
Steel, zinc-plated, color...
M3
1.5
4.2
5.6
2.8
4.2
KVT RMHB-M3-20
RMHB-M3-20
Steel, zinc-plated, color...
M3
1.0
4.2
5.6
2.8
4.2
KVT RMHB-M3-22
RMHB-M3-22
Steel, zinc-plated, color...
M3
0.8
4.2
5.6
2.8
4.2
KVT RMHB-M4-16
RMHB-M4-16
Steel, zinc-plated, color...
M4
1.5
5.4
7.0
3.2
5.4
KVT RMHB-M4-20
RMHB-M4-20
Steel, zinc-plated, color...
M4
1.0
5.4
7.0
3.2
5.4
KVT RMHB-M4-22
RMHB-M4-22
Steel, zinc-plated, color...
M4
0.8
5.4
7.0
3.2
5.4
KVT RMHB-M5-16
RMHB-M5-16
Steel, zinc-plated, color...
M5
1.5
6.4
8.5
3.8
6.4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D