카탈로그: ASOH
생성됨: 06.07.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ASOH
Ring joints - different diameter
ASOH
Ring joints
Powered by
CAD모델 선택
{asoh/ring_joints/ring_jo_different_diameter.prj},{NB=RE-0312},{IDNR=},{CNSORDERNO=RE-0312},{D1=9.53},{D2=12.00},{B=22},{B1=21},{B2=24},{SD1=PF3/8},{SD2=PF1/2},{L=51},{SD1X=16.662},{SD2X=20.955},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L
[mm]
RE-0602
RE-0602
6.00
6.35
14
17
17
40
RE-0608
RE-0608
6.00
8.00
14
17
17
41
RE-0603
RE-0603
6.00
9.53
17
17
21
43
RE-0610
RE-0610
6.00
10.00
17
17
21
43
RE-0208
RE-0208
6.35
8.00
14
17
17
41
RE-0203
RE-0203
6.35
9.53
17
17
21
43
RE-0210
RE-0210
6.35
10.00
17
17
21
43
RE-0803
RE-0803
8.00
9.53
17
17
21
44
RE-0810
RE-0810
8.00
10.00
17
17
21
44
RE-0310
RE-0310
9.53
10.00
17
21
21
45
RE-0312
RE-0312
9.53
12.00
22
21
24
51
RE-0304
RE-0304
9.53
12.70
22
21
24
52
RE-0315
RE-0315
9.53
15.00
24
21
27
51
RE-0305
RE-0305
9.53
15.88
24
21
27
52
RE-1012
RE-1012
10.00
12.00
22
21
24
51
RE-1004
RE-1004
10.00
12.70
22
21
24
52
RE-1015
RE-1015
10.00
15.00
24
21
27
52
RE-1005
RE-1005
10.00
15.88
24
21
27
53
RE-1204
RE-1204
12.00
12.70
22
24
24
56
RE-1215
RE-1215
12.00
15.00
24
24
27
56
RE-1205
RE-1205
12.00
15.88
24
24
27
57
RE-0415
RE-0415
12.70
15.00
24
24
27
57
RE-0405
RE-0405
12.70
15.88
24
24
27
58
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D