RHGO Ø 32 - Heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RHGO
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rhgo/rhgo_32_metric.prj},{NB=RHGO32-102(0)_1},{CODE=RHGO32-102},{DH=31.75},{DD=15.88},{LO=101.60},{RG=116.3},{SX=0.0},{S1=15.2},{F1=1772},{S2=20.3},{F2=2363},{S3=25.4},{F3=2953},{SN=30.5},{DE=31.75},{B=7.935},{H=5.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RHGO32-038
RHGO32-038
31.75
15.88
38.10
385.2
0
5.8
2251
7.6
2936
9.7
3719
11.4
RHGO32-044
RHGO32-044
31.75
15.88
44.45
318.0
0
6.6
2100
8.9
2827
11.2
3554
13.3
RHGO32-051
RHGO32-051
31.75
15.88
50.80
261.9
0
7.6
1996
10.2
2662
12.7
3327
14.5
RHGO32-064
RHGO32-064
31.75
15.88
63.50
205.9
0
9.7
1988
12.7
2615
16.0
3296
19.1
RHGO32-076
RHGO32-076
31.75
15.88
76.20
166.7
0
11.4
1906
15.2
2541
19.1
3176
22.9
RHGO32-089
RHGO32-089
31.75
15.88
88.90
136.6
0
13.5
1839
17.8
2429
22.4
3053
26.7
RHGO32-102
RHGO32-102
31.75
15.88
101.60
116.3
0
15.2
1772
20.3
2363
25.4
2953
30.5
RHGO32-115
RHGO32-115
31.75
15.88
114.30
102.3
0
17.3
1766
22.9
2338
28.7
2935
34.3
RHGO32-127
RHGO32-127
31.75
15.88
127.00
92.8
0
19.1
1768
25.4
2357
31.8
2947
38.1
RHGO32-140
RHGO32-140
31.75
15.88
139.70
82.6
0
21.1
1743
27.9
2309
35.1
2897
41.9
RHGO32-152
RHGO32-152
31.75
15.88
152.40
78.8
0
22.9
1801
30.5
2402
38.1
3002
45.7
RHGO32-178
RHGO32-178
31.75
15.88
177.80
64.4
0
26.7
1719
35.6
2292
44.5
2865
53.3
RHGO32-203
RHGO32-203
31.75
15.88
203.20
57.4
0
30.5
1751
40.6
2334
50.8
2918
61.0
RHGO32-254
RHGO32-254
31.75
15.88
254.00
44.8
0
38.1
1708
50.8
2277
63.5
2847
76.2
RHGO32-305
RHGO32-305
31.75
15.88
304.80
38.5
0
45.7
1761
61.0
2349
76.2
2936
91.4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D