카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
RFKfpss - Stainless steel hypoid gearbox - support foot
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Hypoid gearboxes
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/hypoid/stainless_steel/rfkfpss.prj},{NB=hpc_RFK38-FP/SS},{REF=RFK38-FP/SS},{H=90},{H1=154.50},{V=114},{V1=157},{V2=135},{V3=85},{V4=63},{X=100},{E=8.5},{F=4},{L11=67},{L12=74},{L13=94},{L14=94},{INFO=INFO},{DX=110},{DX1=80},{S=95},{M=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
V3
[mm]
V4
[mm]
X
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L11
L1 for flange 63B5
[mm]
L12
L1 for flange 71B14
[mm]
L13
L1 for flange 80B14
[mm]
L14
L1 for flange 90B14
[mm]
HPC - RFK28-FP/SS
RFK28-FP/SS
80
136.85
93
129
110
70
51
80
8.5
3
65,5
72,5
92,5
92,5
HPC - RFK38-FP/SS
RFK38-FP/SS
90
154.50
114
157
135
85
63
100
8.5
4
67
74
94
94
HPC - RFK48-FP/SS
RFK48-FP/SS
95
169.50
124
170
148
90
68
120
11.5
5
78,5
85,5
105,5
105,5
HPC - RFK58-FP/SS
RFK58-FP/SS
110
198.00
144
204
178
100
74
140
13.0
5
85
92
112
112
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D