카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
RC-03 - Rondelle cylindrique épaulée gauche trou conique, acier [TFHC]
LYPSIS
A3-Locating
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a3-centrage/rc_03.prj},{NB=lypsis_rc03_0157296},{CODE=0157296},{D=60},{D1=77},{D2=30},{D3=90},{E=22},{E4=14},{E1=10},{E2=4},{E3=8},{M=M5},{MVAL=5},{C=11},{K=11.2},{L=3.12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
ⁿ/ₐ
E
[mm]
ⁿ/ₐ
E4
[mm]
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
ⁿ/ₐ
E2
[mm]
ⁿ/ₐ
E3
[mm]
ⁿ/ₐ
M
Vis
ⁿ/ₐ
MVAL
[mm]
ⁿ/ₐ
C
[mm]
ⁿ/ₐ
K
[mm]
ⁿ/ₐ
L
[mm]
ⁿ/ₐ
LYPSIS - RC-03 - 0157292
0157292
60
76
26
90
8
4
0
4
4
M5
5
1
11.2
3.12
LYPSIS - RC-03 - 0157293
0157293
60
76
26
90
14
10
6
4
4
M5
5
1
11.2
3.12
LYPSIS - RC-03 - 0157294
0157294
60
77
30
90
12
4
0
0
8
M5
5
1
11.2
3.12
LYPSIS - RC-03 - 0157295
0157295
60
77
30
90
18
10
6
4
8
M5
5
7
11.2
3.12
LYPSIS - RC-03 - 0157296
0157296
60
77
30
90
22
14
10
4
8
M5
5
11
11.2
3.12
LYPSIS - RC-03 - 0157297
0157297
63
77
30
90
12
4
0
0
8
M5
5
1
11.2
3.12
LYPSIS - RC-03 - 0157298
0157298
63
77
30
90
18
10
6
4
8
M5
5
7
11.2
3.12
LYPSIS - RC-03 - 0157299
0157299
63
77
30
90
22
14
10
4
8
M5
5
11
11.2
3.12
LYPSIS - RC-03 - 0157300
0157300
63
77
40
90
12
4
0
0
8
M5
5
1
11.2
3.12
LYPSIS - RC-03 - 0157301
0157301
63
77
40
90
18
10
6
4
8
M5
5
7
11.2
3.12
LYPSIS - RC-03 - 0157302
0157302
63
77
40
90
22
14
10
4
8
M5
5
11
11.2
3.12
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D