RBLD, RBLDL - 로드엔드베어링-링크볼타입-링크볼L타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/rbld_asmtab.prj},{NB=RBLD8},{TRS=1},{MATH=High Strength Zinc Alloy},{MATS=1035 Steel},{HARDS=20~28HRC},{STS=-},{MATB=NBR Special Synthetic Rubber},{HARD=Sphere 650HV~},{M=8},{D=12.5},{D1=16.0},{D2=19},{D3=0},{L=45.5},{L1=36},{L2=19},{MP=1},{L3=6},{W=14},{DD=8},{DDTOL=0/-0.036},{CC=13.8},{LL2=14.0},{B=12},{Z=0.0},{BD=12.700},{ASF=40},{PK=6570},{SLC=12500},{RCS=0.02~0.06},{ACS=0.3 or Less},{NDM=8},{PPATH=rbld_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATH
홀드 부 재질
ⁿ/ₐ
MATS
볼붙이 소켓부 재질
ⁿ/ₐ
HARDS
볼붙이 소켓부 경도
ⁿ/ₐ
STS
볼붙이섕크부표면처리
ⁿ/ₐ
MATB
부팅 재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d 공차
[mm]
CC
(c)
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
LL3
l3
[mm]
B
[mm]
Z
Z 편심
[mm]
BD
볼직경
[mm]
ASF
허용 경사각
ⁿ/ₐ
PK
항복점강도Pk
[N]
SLC
정부하용량 레이디얼Cs
[N]
MASS
질량
[g]
RCS
레이디얼방향간격
[mm]
ACS
축방향 틈새
[mm]
RBLD4
RBLD4
고강도알루미늄 합금
S35C
20~28HRC
-
NBR계특수합성고무
구면 650HV-
4
7.5
9.5
13
0
24.5
18
8
4
8
4
0/-0.030
8.1
20.0
15
7.0
6
7
0.0
7.938
40
1370
4510
7
0.02~0.06
0.3이하
RBLD5
RBLD5
고강도알루미늄 합금
S35C
20~28HRC
-
NBR계특수합성고무
구면 650HV-
5
9.0
12.0
15
0
34.5
27
15
4
10
5
0/-0.030
9.2
26.7
21
10.0
8
8
0.0
9.525
40
2250
6470
12
0.02~0.06
0.3이하
RBLD6
RBLD6
베어링용 특수합금
S35C
20~28HRC
-
NBR계특수합성고무
구면 650HV-
6
10.0
13.0
16
0
38.0
30
16
5
11
6
0/-0.030
11.6
32.6
26
11.0
11
10
0.0
11.112
40
3920
9900
26
0.02~0.06
0.3이하
RBLD8
RBLD8
베어링용 특수합금
S35C
20~28HRC
-
NBR계특수합성고무
구면 650HV-
8
12.5
16.0
19
0
45.5
36
19
6
14
8
0/-0.036
13.8
38.6
31
14.0
12
12
0.0
12.700
40
6570
12500
49
0.02~0.06
0.3이하
RBLD10
RBLD10
베어링용 특수합금
S35C
20~28HRC
-
NBR계특수합성고무
구면 650HV-
10
14.5
19.0
25
0
55.5
43
23
7
17
10
0/-0.036
16.2
52.3
43
17.0
21
14
0.0
15.875
40
11300
18300
90
0.02~0.06
0.3이하
RBLD12
RBLD12
베어링용 특수합금
S35C
20~28HRC
-
NBR계특수합성고무
구면 650HV-
12
17.5
22.0
29
0
64.5
50
26
8
19
12
0/-0.043
19.6
59.7
49
19.0
24
17
0.0
19.050
40
16400
26700
148
0.02~0.06
0.3이하
RBLD14
RBLD14
베어링용 특수합금
S35C
20~28HRC
-
NBR계특수합성고무
구면 650HV-
14
20.0
25.0
34
0
74.0
57
30
10
22
14
0/-0.043
21.9
74.4
62
21.5
28
19
0.0
22.225
40
19800
36400
245
0.02~0.06
0.3이하
RBLD16
RBLD16
베어링용 특수합금
S35C
20~28HRC
-
NBR계특수합성고무
구면 650HV-
16
22.0
27.0
38
0
83.0
64
34
11
24
16
0/-0.043
25.4
80.0
66
23.5
29
22
0.0
22.225
30
26900
36400
325
0.02~0.06
0.3이하
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D