RB-S - Stopper Nut
SMC
Related Products
Shock Absorber
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_related_products/shock_absorber/accessories/rb_s.prj},{NB=RBQ25S},{IDNR=},{MODEL=RBQ25S},{MM=M25x1.5},{MMN=25},{MMK=23.67},{H1=18.0},{H2=0},{B=32},{C=37.0},{D=0},{F=0},{XX=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
MM
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
RB08S
M8x1.0
6.5
23
12
13.9
9
15
RB10S
M10x1.0
8.0
23
14
16.2
11
15
RB14S
M14x1.5
11.0
31
19
21.9
15
20
RB20S
M20x1.5
16.0
40
27
31.2
23
25
RB27S
M27x1.5
22.0
51
36
41.6
32
33
RBQ16S
M16x1.5
12.0
0
22
25.4
0
0
RBQ25S
M25x1.5
18.0
0
32
37.0
0
0
RBQ30S
M30x1.5
20.0
0
41
47.3
0
0
RBQ32S
M32x1.5
25.0
0
41
47.3
0
0
RBC08S
M8x1.0
6.5
23
12
13.9
9
15
RBC10S
M10x1.0
8.0
23
14
16.2
11
15
RBC14S
M14x1.5
11.0
31
19
21.9
15
20
RBC20S
M20x1.5
16.0
40
27
31.2
23
25
RBC27S
M27x1.5
22.0
51
36
41.6
32
33
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D