카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R2960.72 - Sliding pads small dimentions. - Bronze with non-liquid lubricant
PlaSteel
Ranco
Oilless items
Guiding elements and sliding pads
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/self_lubricating_items/guiding_elements_and_sliding_pads/r2960_72.prj},{NB=R2960.72.38x100},{IDNR=},{COD=R2960.72},{FS=A},{FSX=1},{B=38},{A=100},{E=70},{E1=0},{D=9.0},{QH=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
COD
Code
[mm]
FS
Shape
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
D
[mm]
QH
[mm]
R2960.72.18x50
R2960.72
A
18
50
20
0
6.5
2
R2960.72.18x75
R2960.72
A
18
75
45
0
6.5
2
R2960.72.18x100
R2960.72
A
18
100
70
0
6.5
2
R2960.72.18x150
R2960.72
B
18
150
60
0
6.5
3
R2960.72.28x50
R2960.72
A
28
50
20
0
9.0
2
R2960.72.28x75
R2960.72
A
28
75
45
0
9.0
2
R2960.72.28x100
R2960.72
A
28
100
70
0
9.0
2
R2960.72.28x150
R2960.72
B
28
150
60
0
9.0
3
R2960.72.38x50
R2960.72
A
38
50
20
0
9.0
2
R2960.72.38x75
R2960.72
A
38
75
45
0
9.0
2
R2960.72.38x100
R2960.72
A
38
100
70
0
9.0
2
R2960.72.38x150
R2960.72
B
38
150
60
0
9.0
3
R2960.72.48x75
R2960.72
A
48
75
45
0
9.0
2
R2960.72.48x100
R2960.72
A
48
100
70
0
9.0
2
R2960.72.48x125
R2960.72
A
48
125
95
0
9.0
2
R2960.72.48x150
R2960.72
B
48
150
60
0
9.0
3
R2960.72.75x75
R2960.72
C
75
75
45
45
9.0
4
R2960.72.75x100
R2960.72
C
75
100
70
45
9.0
4
R2960.72.75x125
R2960.72
C
75
125
95
45
9.0
4
R2960.72.75x150
R2960.72
D
75
150
60
45
9.0
6
R2960.72.100x100
R2960.72
C
100
100
70
70
9.0
4
R2960.72.100x125
R2960.72
C
100
125
95
70
9.0
4
R2960.72.100x150
R2960.72
D
100
150
60
70
9.0
6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D