카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0616 - Elastomer sheet LA
PlaSteel
Ranco
Springs - Elastomer
Polyurethane elastomer springs
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/elastomeric_springs/polyurethane_elastomer_springs/r0616.prj},{NB=R0616-05-0020},{COD=R0616-05-0020},{A=4.000},{B=500.000},{L=2000.000},{MAT=A95}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
A
±0.2%
[mm]
B
±1.5%
[mm]
L
Length L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0616-05-0001
R0616-05-0001
1.000
500.000
2000.000
U82
R0616-05-0002
R0616-05-0002
1.000
500.000
2000.000
U92
R0616-05-0003
R0616-05-0003
1.000
500.000
2000.000
U94
R0616-05-0004
R0616-05-0004
1.000
500.000
2000.000
A90
R0616-05-0005
R0616-05-0005
1.000
500.000
2000.000
A95
R0616-05-0006
R0616-05-0006
2.000
500.000
2000.000
U82
R0616-05-0007
R0616-05-0007
2.000
500.000
2000.000
U92
R0616-05-0008
R0616-05-0008
2.000
500.000
2000.000
U94
R0616-05-0009
R0616-05-0009
2.000
500.000
2000.000
A90
R0616-05-0010
R0616-05-0010
2.000
500.000
2000.000
A95
R0616-05-0011
R0616-05-0011
3.000
500.000
2000.000
U82
R0616-05-0012
R0616-05-0012
3.000
500.000
2000.000
U92
R0616-05-0013
R0616-05-0013
3.000
500.000
2000.000
U94
R0616-05-0014
R0616-05-0014
3.000
500.000
2000.000
A90
R0616-05-0015
R0616-05-0015
3.000
500.000
2000.000
A95
R0616-05-0016
R0616-05-0016
4.000
500.000
2000.000
U82
R0616-05-0017
R0616-05-0017
4.000
500.000
2000.000
U92
R0616-05-0018
R0616-05-0018
4.000
500.000
2000.000
U94
R0616-05-0019
R0616-05-0019
4.000
500.000
2000.000
A90
R0616-05-0020
R0616-05-0020
4.000
500.000
2000.000
A95
R0616-05-0021
R0616-05-0021
5.000
500.000
2000.000
U82
R0616-05-0022
R0616-05-0022
5.000
500.000
2000.000
U92
R0616-05-0023
R0616-05-0023
5.000
500.000
2000.000
U94
R0616-05-0024
R0616-05-0024
5.000
500.000
2000.000
A90
R0616-05-0025
R0616-05-0025
5.000
500.000
2000.000
A95
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D