目錄: PlaSteel
Created: 19.08.2015
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0177 - Dies DIN 9845 type "B" short with Head- MBC
PlaSteel
Ranco
Standard Items for Die Sets
Die and bushes for punches
Powered by
CAD模型選擇
{ranco/ranco/standard_items_for_die_sets/die_and_bushes_for_punches/r0177.prj},{NB=R0177-02-0141},{COD=R0177-02-0141},{D=8.000},{D1=15.000},{D2=8.700},{D3=17.000},{L=20.000},{L1=4.000},{MAT=HSS},{TR=Tempra + Rinvenimento (HRC 60±2)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TR
Heat Treatment
ⁿ/ₐ
R0177-02-0001
R0177-02-0001
0.800
5.000
1.100
7.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0002
R0177-02-0002
0.900
5.000
1.200
7.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0003
R0177-02-0003
1.000
5.000
1.300
7.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0004
R0177-02-0004
1.100
6.000
1.400
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0005
R0177-02-0005
1.200
6.000
1.500
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0006
R0177-02-0006
1.300
6.000
1.600
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0007
R0177-02-0007
1.400
6.000
1.700
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0008
R0177-02-0008
1.500
6.000
1.800
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0009
R0177-02-0009
1.600
6.000
1.900
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0010
R0177-02-0010
1.700
6.000
2.000
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0011
R0177-02-0011
1.800
6.000
2.100
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0012
R0177-02-0012
1.900
6.000
2.200
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0013
R0177-02-0013
2.000
6.000
2.300
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0014
R0177-02-0014
2.000
6.000
2.300
8.000
3.000
HWS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0015
R0177-02-0015
2.000
7.000
2.500
9.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0016
R0177-02-0016
2.000
7.000
2.500
9.000
3.000
HWS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0017
R0177-02-0017
2.100
7.000
2.600
9.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0018
R0177-02-0018
2.100
7.000
2.600
9.000
3.000
HWS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0019
R0177-02-0019
2.200
7.000
2.700
9.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0020
R0177-02-0020
2.200
7.000
2.700
9.000
3.000
HWS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0021
R0177-02-0021
2.300
7.000
2.800
9.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0022
R0177-02-0022
2.300
7.000
2.800
9.000
3.000
HWS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0023
R0177-02-0023
2.400
7.000
2.900
9.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0024
R0177-02-0024
2.400
7.000
2.900
9.000
3.000
HWS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0025
R0177-02-0025
2.500
7.000
3.000
9.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D