피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0164 - Viti a testa svasata piana con esagono incassato (UNI:5933DIN:7991) - VTSPEI
PlaSteel
Ranco
Standard Items for Die Sets
Screws and screws sets
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_die_sets/screws_and_screws_sets/r0164.prj},{NB=R0164-01-0152},{COD=R0164-01-0152},{M=M12},{CH=8.000},{D=24.000},{K=6.500},{L=65.000},{MX=12.000},{MAT=Acciaio UNI EN 20898/1 10.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
[mm]
M
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0164-01-0001
R0164-01-0001
M3
2.000
6.000
1.700
4.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0002
R0164-01-0002
M3
2.000
6.000
1.700
5.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0003
R0164-01-0003
M3
2.000
6.000
1.700
6.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0004
R0164-01-0004
M3
2.000
6.000
1.700
8.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0005
R0164-01-0005
M3
2.000
6.000
1.700
10.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0006
R0164-01-0006
M3
2.000
6.000
1.700
12.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0007
R0164-01-0007
M3
2.000
6.000
1.700
14.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0008
R0164-01-0008
M3
2.000
6.000
1.700
16.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0009
R0164-01-0009
M3
2.000
6.000
1.700
18.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0010
R0164-01-0010
M3
2.000
6.000
1.700
20.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0011
R0164-01-0011
M3
2.000
6.000
1.700
22.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0012
R0164-01-0012
M3
2.000
6.000
1.700
25.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0013
R0164-01-0013
M3
2.000
6.000
1.700
30.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0014
R0164-01-0014
M3
2.000
6.000
1.700
35.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0015
R0164-01-0015
M3
2.000
6.000
1.700
40.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0016
R0164-01-0016
M3
2.000
6.000
1.700
45.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0017
R0164-01-0017
M3
2.000
6.000
1.700
50.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0018
R0164-01-0018
M4
2.500
8.000
2.300
5.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0019
R0164-01-0019
M4
2.500
8.000
2.300
6.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0020
R0164-01-0020
M4
2.500
8.000
2.300
8.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0021
R0164-01-0021
M4
2.500
8.000
2.300
10.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0022
R0164-01-0022
M4
2.500
8.000
2.300
12.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0023
R0164-01-0023
M4
2.500
8.000
2.300
14.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0024
R0164-01-0024
M4
2.500
8.000
2.300
16.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
R0164-01-0025
R0164-01-0025
M4
2.500
8.000
2.300
18.000
Steel UNI EN 20898/1 10.9
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D