Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
R-SMART - 벨트 구동 리니어 유닛, 비용 효과적, 고성능, 다축 시스템에 이상적(최대 하중 258800 N, 최대 스트로크 6050 mm 이상)
Rollon
Actuators
고성능 단순 설계 다목적 리니어 유닛: SMART SYSTEM
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/smart_system/r_smart_asmtab.prj},{NB=D122R005184RA0},{SER=D},{LUTYPE=12},{H=0},{SP=4},{CN=1},{CD1=0},{SIZE=120},{DHC=2R},{TRAN=A},{WH100=0.90},{PPATH=r_smart_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{INFO1=info1_rsmart}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SER
벨트 구동 리니어 유닛, 비용 효과적, 고성능, 다축 시스템에 이상적(최대 하중 258800 N, 최대 스트로크 6050 mm 이상)
ⁿ/ₐ
LUTYPE
리니어 장치 타입
ⁿ/ₐ
HMAX
최대 유효 스트로크 길이
[mm]
DHC
드라이브 해드 코드
ⁿ/ₐ
L
장치 전체 길이
[mm]
C
캐리지 길이
[mm]
W
무게
[kg]
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
D122R005184R
D
12
6050
2R
518
248
15.90
R-SMART는 가성비가 높은 설계가 적용된 ...
D162R006444R
D
16
6000
2R
644
308
29.80
R-SMART는 가성비가 높은 설계가 적용된 ...
D222R007604R
D
22
5900
2R
760
410
53.23
R-SMART는 가성비가 높은 설계가 적용된 ...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D