Q655B - Flared type tube fittings-straight throught connector body
Chinese Manufacturers
XIDI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xidi/q655b.prj},{NB=Q655B6},{DD0=6},{D0=4.0},{D1=M12x1.5},{D2=10.0},{D3=4.8},{L4=15.7},{H=5.5},{L=36.4},{E=15.0},{S=13},{M=12.000},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
DD0
[mm]
D0
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
Q655B5
5
3.5
M10x1
8.4
4.3
12.5
4.5
30.0
15.0
13
Q655B6
6
4.0
M12x1.5
10.0
4.8
15.7
5.5
36.4
15.0
13
Q655B8
8
6.0
M14x1.5
11.7
7.0
18.0
5.5
42.0
18.5
16
Q655B10
10
8.0
M16x1.5
13.7
9.0
19.0
6.0
44.0
20.8
18
Q655B12
12
10.0
M18x1.5
15.7
11.0
19.0
6.0
45.0
24.2
21
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D