PTBN UP8M - 超高扭矩同步齿形带
Misumi
FA工厂自动化
48_同步齿形带
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/48_timing_belts/ptbn_up8m.prj},{NB=PTBN480-UP8M-150_info-1-22-22},{MATR=Chloroprene Rubber},{MATCW=Glass Core Wire},{MATC=Nylon Cloth},{OT=-25~80},{BNW=15},{NT=60},{PITCH=8},{LL=5.20},{H=5.20},{HH=2.90},{II=2.30},{PLD=0.686},{UM=50.8},{RSSP=1},{NT1=22},{NT2=22}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATR
橡胶材质
ⁿ/ₐ
MATCW
芯线材质
ⁿ/ₐ
MATC
布材质
ⁿ/ₐ
OT
动作温度(度)
ⁿ/ₐ
BNO
皮带编号
ⁿ/ₐ
BNW
皮带公称宽度
[mm]
BCL
皮带周长
[mm]
PITCH
螺距
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
II
i
[mm]
PLD
[mm]
UM
单位重量(宽度10mm)
[g/m]
C
C 轴的中心距
[mm]
NOTE
使用注意事项
ⁿ/ₐ
PTBN480-UP8M-150
PTBN480-UP8M-150
氯丁橡胶
玻璃芯线
尼龙织布
-25~80
480-UP8M
15
480
8
5.20
5.20
2.90
2.30
0.686
50.8
152.00
-
PTBN480-UP8M-250
PTBN480-UP8M-250
氯丁橡胶
玻璃芯线
尼龙织布
-25~80
480-UP8M
25
480
8
5.20
5.20
2.90
2.30
0.686
50.8
152.00
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D