Pressure regulator BG0 (KDR) - Standard series
Knocks Fluid-Technik
Standard
Pressure regulator
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/standard_series/pressure_regulator/dr_reg_standard_bg0_kdr00_asmtab.prj},{NB=018854},{CNSORDERNO=018854},{TYP=KDR.00 mO S},{CNSORDERNO2=9.1600.00.102-V},{DN=10013639},{ARTNR=KDR.00 mO S},{DESC1=Druckregler 30x30 G1/8 0,2-8 für medizinischen Sauerstoff mit Schalttafelmutter und schwarz verzinkte Verschlußstopfen VST.00-1 im hinterem Anschluß (bei Eintritt von links und Handrad oben)},{DESC2=Pressure regulator 30x30 G1/8 0,2-8 for medical oxygen with panel mounting ring and black galvanized gauge plug in the rear port},{S=1},{MANOMETER=0},{GEW=G 1/8},{PRA=1},{INFO=Info pdf},{PPATH=assemblies/dr_reg_stand_bg0_kdr00_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.082}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
018854
018854
KDR.00 mO S
Pressure regulator 30x30 ...
0.082
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D