magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
PQ-RK-B - 배관 클램프
Festo
제품 (A - Z)
P
PQ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/p/pq/pq_rk_b.prj},{NB=550596 PQ-RK-15-B},{TNR=550596},{TYP=PQ-RK-15-B},{D=15.0},{D1=7.5},{D2=6},{A=22.5},{B=16.0},{C=3},{E=14},{F=23},{G=10},{H=17.5},{CNSMASSEXACT=0.0032},{GTIN=4052568052140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
550595 PQ-RK-12-B
550595
PQ-RK-12-B
11.5
7.5
6
17.5
16.5
3
14
20
9
17.8
0.0024
4052568052133
550596 PQ-RK-15-B
550596
PQ-RK-15-B
15.0
7.5
6
22.5
16.0
3
14
23
10
17.5
0.0032
4052568052140
550597 PQ-RK-18-B
550597
PQ-RK-18-B
17.0
7.5
6
22.5
16.0
3
14
25
10
23.5
0.0040
4052568052157
550598 PQ-RK-22-B
550598
PQ-RK-22-B
20.5
7.5
6
23.5
16.0
3
14
30
10
25.2
0.0051
4052568052164
550599 PQ-RK-28-B
550599
PQ-RK-28-B
27.8
7.5
6
26.0
16.0
3
14
39
15
32.5
0.0084
4052568052171
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D