카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
PO-03 - Poinçon cylindrique tête conique inox
LYPSIS
A7-Ejecting
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a7-ejection/po_03.prj},{NB=lypsis_po03_0102337},{CODE=0102337},{D=19.70},{D1=22.0},{K=1.5},{L=71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
LYPSIS - PO-03 - 0102120
0102120
0.50
0.9
0.2
71
LYPSIS - PO-03 - 0102110
0102110
0.55
1.0
0.2
71
LYPSIS - PO-03 - 0102121
0102121
0.60
1.1
0.2
71
LYPSIS - PO-03 - 0102112
0102112
0.65
1.2
0.2
71
LYPSIS - PO-03 - 0102122
0102122
0.70
1.3
0.2
71
LYPSIS - PO-03 - 0102114
0102114
0.75
1.3
0.2
71
LYPSIS - PO-03 - 0102123
0102123
0.80
1.4
0.4
71
LYPSIS - PO-03 - 0102116
0102116
0.85
1.4
0.4
71
LYPSIS - PO-03 - 0102124
0102124
0.90
1.6
0.4
71
LYPSIS - PO-03 - 0102125
0102125
0.95
1.6
0.4
71
LYPSIS - PO-03 - 0102126
0102126
1.00
1.8
0.5
71
LYPSIS - PO-03 - 0102127
0102127
1.10
1.8
0.5
71
LYPSIS - PO-03 - 0102128
0102128
1.20
2.0
0.5
71
LYPSIS - PO-03 - 0102129
0102129
1.30
2.0
0.5
71
LYPSIS - PO-03 - 0102130
0102130
1.40
2.2
0.5
71
LYPSIS - PO-03 - 0102131
0102131
1.50
2.2
0.5
71
LYPSIS - PO-03 - 0102132
0102132
1.60
2.5
0.5
71
LYPSIS - PO-03 - 0102133
0102133
1.70
2.5
0.5
71
LYPSIS - PO-03 - 0102134
0102134
1.80
2.8
0.5
71
LYPSIS - PO-03 - 0102135
0102135
1.90
2.8
0.5
71
LYPSIS - PO-03 - 0102136
0102136
2.00
3.0
0.5
71
LYPSIS - PO-03 - 0102137
0102137
2.10
3.2
0.5
71
LYPSIS - PO-03 - 0102138
0102138
2.20
3.2
0.5
71
LYPSIS - PO-03 - 0102139
0102139
2.30
3.5
0.5
71
LYPSIS - PO-03 - 0102140
0102140
2.40
3.5
0.5
71
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D