PNC - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD모델 선택
{cps/cpsfix/pnc.prj},{NB=PNC-M5036B},{TYPE=M},{THREAD=M50 X 1.5},{SIZE=36},{COLOR=B},{SIZEX=5036},{S=49.7},{SX=50.000},{L=76.6},{L1=19},{PH1=34.0},{PHD=56.0},{KD=58.0},{DE=60.6},{SW=52.2},{SWD=58.000},{D=58.010},{LT=16.000},{TR1=1.500},{TR2=0.500},{DEH=42.800},{KL=40.600},{KL1=2.000},{EL=12.000},{ER=27.000},{ER1=10.000},{ER2=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
THREAD
나사
ⁿ/ₐ
SIZE
크기
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
SW
[mm]
PNC-G07B
G
G1/4"
7
12.9
34.0
11
14.0
PNC-G10B
G
G1/2"
10
20.5
43.5
13
19.7
PNC-G12B
G
G1/2"
12
20.5
43.1
13
22.8
PNC-G16B
G
G1/2"
16
20.5
45.0
13
28.0
PNC-G22B
G
G3/4"
22
26.0
54.7
15
37.5
PNC-G28B
G
G1"
28
32.8
62.4
15
43.0
PNC-G36B
G
G1 1/4"
36
41.7
76.6
19
52.2
PNC-G42B
G
G1 1/2"
48
47.4
81.4
21
64.3
PNC-G48B
G
G2"
48
59.2
81.4
21
64.3
PNC-M107B
M
M12 X 1.5
7
11.8
34.0
11
14.0
PNC-M127B
M
M16 X 1.5
7
15.8
34.0
11
14.0
PNC-M167B
M
M20 X 1.5
7
19.7
34.0
11
14.0
PNC-M10B
M
M12 X 1.5
10
11.8
43.5
13
19.7
PNC-M120B
M
M16 X 1.5
10
15.8
43.5
13
19.7
PNC-M20B
M
M20 X 1.5
10
19.7
43.5
13
19.7
PNC-M102B
M
M12 X 1.5
12
11.8
43.1
13
22.8
PNC-M12B
M
M16 X 1.5
12
15.8
43.1
13
22.8
PNC-M202B
M
M20 X 1.5
12
19.7
43.1
13
22.8
PNC-M126B
M
M16 X 1.5
16
15.8
45.0
13
28.0
PNC-M16B
M
M20 X 1.5
16
19.7
45.0
13
28.0
PNC-M226B
M
M25 X 1.5
16
24.7
45.0
13
28.0
PNC-M22B
M
M25 X 1.5
22
24.7
54.7
15
37.5
PNC-M3222B
M
M32 X 1.5
22
31.7
54.7
15
37.5
PNC-M28B
M
M32 X 1.5
28
31.7
62.4
15
43.0
PNC-M4028B
M
M40 X 1.5
28
39.7
62.4
15
43.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D