피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: RK Rose+Krieger
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
PLS-II Right- or Lefthand thread with ACME screw - Move-Tec
RK Rose+Krieger
LINEAR - TECHNOLOGY
Linear Units
Spindle linear units
Linearunit PLS II
Powered by
CAD모델 선택
{rose_krieger/linearkomponenten/lineareinheiten/struktur_kenner_spindel/mt_pls_ii/mt_pls_ii_rol_trapez_bg_assytable.prj},{NB=FXA5050UA0238#PLS-II-Tr_50_RoL_(Hub:_0_Fpos:_0)},{GL=238},{B=150},{C=78},{D2=10},{F=9.0},{H=25},{J=162},{L1=30},{L2=6},{M1=38},{M2=0},{Q=50},{R=37},{T1=11.5},{T2=7.00},{W=10.1},{D1Z=35.000},{FW=6.0},{PB=3.000},{PL=20.000},{SD=10.400},{STV=2.000},{VS=11.000},{HUBMAX=1889},{MGL=4.510},{MHUB=0.640},{GEWICHTF=4.510},{IDNR=},{ARTIKEL=PLS-II mit Trapezgewindespindel},{ARTIKELHELP=PLS-II-Tr_50},{TYPE=PLS 50},{TYPEHELP=PLS50},{VARVIS=2 Antriebswellen},{S=20x4},{GWAVIS=Rechtsgewinde},{D1=35 J6},{G=M5},{P=3x3x20},{V=M6},{CNSSTDDTIME=4 Wochen},{WARTUNGSINTVALL=gemäß Montageanleitung},{WEEE=DE71223010},{INFOWWW=Information},{MONTANLEITWWW=Montageanleitung DE, GB},{HUB=0},{FPOS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTIKEL
Article description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type / Size
ⁿ/ₐ
BEST
Order-no.
ⁿ/ₐ
VARVIS
Version
ⁿ/ₐ
S
Spindle
ⁿ/ₐ
GWAVIS
Type of thread
ⁿ/ₐ
GL
Basic length
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
HUBMAX
max. Stroke
[mm]
CNSMASSEXACT
Calculated weight
[kg]
CNSSTDDTIME
Standard delivery time after receipt of order
ⁿ/ₐ
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
ⁿ/ₐ
WEEE
Registration No. WEEE
ⁿ/ₐ
ECLASS80
eClass V 8.0
ⁿ/ₐ
WARENNUMMER
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
FXA3030TA0162 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 30
FXA3030TA0162
1 drive shaft
12x3
righthand thread
162
90
50
22 J6
6
4.5
M5
15
102
25
6
21
0
2x2x20
30
30
8.5
4.50
M4
10.1
830
1.120
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXA3030UA0162 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 30
FXA3030UA0162
2 drive shafts
12x3
righthand thread
162
90
50
22 J6
6
4.5
M5
15
102
25
6
21
0
2x2x20
30
30
8.5
4.50
M4
10.1
830
1.120
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXH3030TA0162 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 30
FXH3030TA0162
1 drive shaft
12x3
lefthand thread
162
90
50
22 J6
6
4.5
M5
15
102
25
6
21
0
2x2x20
30
30
8.5
4.50
M4
10.1
830
1.120
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXH3030UA0162 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 30
FXH3030UA0162
2 drive shafts
12x3
lefthand thread
162
90
50
22 J6
6
4.5
M5
15
102
25
6
21
0
2x2x20
30
30
8.5
4.50
M4
10.1
830
1.120
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXA4040TA0204 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 40
FXA4040TA0204
1 drive shaft
16x4
righthand thread
204
120
65
30 J6
8
6.5
M5
20
132
28
6
29
0
2x2x20
40
36
11.5
7.00
M5
10.1
1439
2.200
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXA4040UA0204 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 40
FXA4040UA0204
2 drive shafts
16x4
righthand thread
204
120
65
30 J6
8
6.5
M5
20
132
28
6
29
0
2x2x20
40
36
11.5
7.00
M5
10.1
1439
2.200
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXH4040TA0204 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 40
FXH4040TA0204
1 drive shaft
16x4
lefthand thread
204
120
65
30 J6
8
6.5
M5
20
132
28
6
29
0
2x2x20
40
36
11.5
7.00
M5
10.1
1439
2.200
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXH4040UA0204 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 40
FXH4040UA0204
2 drive shafts
16x4
lefthand thread
204
120
65
30 J6
8
6.5
M5
20
132
28
6
29
0
2x2x20
40
36
11.5
7.00
M5
10.1
1439
2.200
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXA5050TA0238 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 50
FXA5050TA0238
1 drive shaft
20x4
righthand thread
238
150
78
35 J6
10
9.0
M5
25
162
30
6
38
0
3x3x20
50
37
11.5
7.00
M6
10.1
1889
4.510
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXA5050UA0238 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 50
FXA5050UA0238
2 drive shafts
20x4
righthand thread
238
150
78
35 J6
10
9.0
M5
25
162
30
6
38
0
3x3x20
50
37
11.5
7.00
M6
10.1
1889
4.510
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXH5050TA0238 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 50
FXH5050TA0238
1 drive shaft
20x4
lefthand thread
238
150
78
35 J6
10
9.0
M5
25
162
30
6
38
0
3x3x20
50
37
11.5
7.00
M6
10.1
1889
4.510
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXH5050UA0238 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 50
FXH5050UA0238
2 drive shafts
20x4
lefthand thread
238
150
78
35 J6
10
9.0
M5
25
162
30
6
38
0
3x3x20
50
37
11.5
7.00
M6
10.1
1889
4.510
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXA6060TA0276 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 60
FXA6060TA0276
1 drive shaft
20x4
righthand thread
276
180
98
35 J6
12
11.5
M5
30
192
30
6
43
0
4x4x25
60
42
11.5
7.00
M6
10.1
2079
6.340
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXA6060UA0276 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 60
FXA6060UA0276
2 drive shafts
20x4
righthand thread
276
180
98
35 J6
12
11.5
M5
30
192
30
6
43
0
4x4x25
60
42
11.5
7.00
M6
10.1
2079
6.340
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXH6060TA0276 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 60
FXH6060TA0276
1 drive shaft
20x4
lefthand thread
276
180
98
35 J6
12
11.5
M5
30
192
30
6
43
0
4x4x25
60
42
11.5
7.00
M6
10.1
2079
6.340
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXH6060UA0276 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 60
FXH6060UA0276
2 drive shafts
20x4
lefthand thread
276
180
98
35 J6
12
11.5
M5
30
192
30
6
43
0
4x4x25
60
42
11.5
7.00
M6
10.1
2079
6.340
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXA8080TA0308 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 80
FXA8080TA0308
1 drive shaft
24x5
righthand thread
308
200
118
50 H7
14
21.5
M5
40
212
38
6
64
20
5x5x32
80
48
11.5
7.00
M6
10.1
2509
9.910
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXA8080UA0308 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 80
FXA8080UA0308
2 drive shafts
24x5
righthand thread
308
200
118
50 H7
14
21.5
M5
40
212
38
6
64
20
5x5x32
80
48
11.5
7.00
M6
10.1
2509
9.910
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXH8080TA0308 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 80
FXH8080TA0308
1 drive shaft
24x5
lefthand thread
308
200
118
50 H7
14
21.5
M5
40
212
38
6
64
20
5x5x32
80
48
11.5
7.00
M6
10.1
2509
9.910
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
FXH8080UA0308 PLS-II mit ...
PLS-II with ACME screw
PLS 80
FXH8080UA0308
2 drive shafts
24x5
lefthand thread
308
200
118
50 H7
14
21.5
M5
40
212
38
6
64
20
5x5x32
80
48
11.5
7.00
M6
10.1
2509
9.910
4 weeks
According to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-02
84798997
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D