카탈로그: NORO
생성됨: 01.06.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NORO
Plexiglass pipes - Inspection components
NORO
Inspection components
Powered by
CAD모델 선택
{noro/06_inspection_components/inspection_pipes_plexiglass.prj},{NB=NORO 1513161},{ARTNR=1513161},{DN=150},{D1=149},{D2=144},{L=200},{S=1.0},{MAT=1.4301},{SF=blasted},{INFO=PDF},{DPI=138},{DPA=144},{LP=145}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SF
Surface
ⁿ/ₐ
NORO Plexiglass pipes 081...
0813161
80
77
74
200
1.0
1.4301
blasted
NORO Plexiglass pipes 101...
1013161
100
99
94
200
1.0
1.4301
blasted
NORO Plexiglass pipes 121...
1213161
120
119
114
200
1.0
1.4301
blasted
NORO Plexiglass pipes 151...
1513161
150
149
144
200
1.0
1.4301
blasted
NORO Plexiglass pipes 171...
1713161
175
174
169
200
1.5
1.4301
blasted
NORO Plexiglass pipes 201...
2013161
200
199
194
250
1.5
1.4301
blasted
NORO Plexiglass pipes 251...
2513161
250
249
244
250
1.5
1.4301
blasted
NORO Plexiglass pipes 301...
3013161
300
299
292
250
1.5
1.4301
blasted
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D