카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
PF-04 - Plaque frottement bronze inserts graphite latéraux
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/pf_04.prj},{NB=lypsis_pf_04_0159617},{CODE=0159617},{T=20},{L=160},{E=25},{L1=70.0},{L2=9},{N=3},{VIS=M6},{T1=15},{T2=5},{E2=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
T
[mm]
ⁿ/ₐ
L
[mm]
ⁿ/ₐ
E
[mm]
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
ⁿ/ₐ
VIS
Diametre de vis
ⁿ/ₐ
Lypsis - PF-04 - 0159728
0159728
16
40
12
24.0
6
M5
Lypsis - PF-04 - 0159729
0159729
16
50
12
34.0
6
M5
Lypsis - PF-04 - 0159730
0159730
16
63
12
47.0
6
M5
Lypsis - PF-04 - 0159731
0159731
16
80
12
32.0
6
M5
Lypsis - PF-04 - 0159732
0159732
16
50
16
34.0
6
M5
Lypsis - PF-04 - 0159733
0159733
16
63
16
47.0
6
M5
Lypsis - PF-04 - 0159734
0159734
16
80
16
32.0
6
M5
Lypsis - PF-04 - 0159735
0159735
16
100
16
42.0
6
M5
Lypsis - PF-04 - 0159736
0159736
20
63
20
43.0
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159737
0159737
20
80
20
60.0
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159738
0159738
20
100
20
40.0
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159740
0159740
20
125
20
52.5
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159741
0159741
20
63
20
43.0
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159742
0159742
20
80
20
60.0
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159743
0159743
20
100
20
40.0
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159744
0159744
20
125
20
52.5
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159745
0159745
20
80
25
60.0
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159746
0159746
20
100
25
40.0
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159747
0159747
20
125
25
52.5
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159748
0159748
20
160
25
70.0
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159749
0159749
20
80
25
60.0
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159615
0159615
20
100
25
40.0
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159616
0159616
20
125
25
52.5
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159617
0159617
20
160
25
70.0
9
M6
Lypsis - PF-04 - 0159618
0159618
25
100
32
76.0
11
M8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D