피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PD-250 - Dowel Pins - Standard
Essentra Components
Fasteners
Fastening Pins, Sets & Accessories
Fastening Pins & Sets
Dowel Pins
Dowel Pins - Standard
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k03000000/l3_k03020000/l4_k03020500/p090090/pd-250.prj},{NB=PD-350},{PN=PD-350},{AMERSID=1149529},{APACID=-},{EMEAID=-},{DIAMETER=8.000},{LENGTH=50.000},{TAPSIZE=M5 x .80},{THREAD=4.000},{PITCH=0.800},{ND=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
DIAMETER
Diameter
[mm]
LENGTH
Length
[mm]
TAPSIZE
Tap Size
ⁿ/ₐ
PD-250
PD-250
1149515
-
-
6.000
10.000
M4 x .70
PD-255
PD-255
1149516
-
-
6.000
16.000
M4 x .70
PD-260
PD-260
1149517
-
-
6.000
20.000
M4 x .70
PD-270
PD-270
1149518
-
-
6.000
25.000
M4 x .70
PD-275
PD-275
1149519
-
-
6.000
30.000
M4 x .70
PD-290
PD-290
1149520
-
-
6.000
40.000
M4 x .70
PD-300
PD-300
1149522
-
-
8.000
16.000
M5 x .80
PD-305
PD-305
1149523
-
-
8.000
20.000
M5 x .80
PD-310
PD-310
1149524
-
-
8.000
24.000
M5 x .80
PD-315
PD-315
1149525
-
-
8.000
25.000
M5 x .80
PD-320
PD-320
1149526
-
-
8.000
30.000
M5 x .80
PD-325
PD-325
1149527
-
-
8.000
32.000
M5 x .80
PD-350
PD-350
1149529
-
-
8.000
50.000
M5 x .80
PD-365
PD-365
1149530
-
-
10.000
25.000
M6 x 1
PD-370
PD-370
1149531
-
-
10.000
30.000
M6 x 1
PD-380
PD-380
1149532
-
-
10.000
40.000
M6 x 1
PD-395
PD-395
1149533
-
-
10.000
60.000
M6 x 1
PD-405
PD-405
1149535
-
-
12.000
30.000
M6 x 1
PD-415
PD-415
1061886
-
-
12.000
35.000
M6 x 1
PD-420
PD-420
1149536
-
-
12.000
40.000
M6 x 1
PD-430
PD-430
1149537
-
-
12.000
50.000
M6 x 1
PD-440
PD-440
1149538
-
-
12.000
70.000
M6 x 1
PD-455
PD-455
1149540
-
-
16.000
40.000
M8 x 1.25
PD-475
PD-475
1149541
-
-
16.000
80.000
M8 x 1.25
PD-480
PD-480
1149542
-
-
20.000
40.000
M10 x 1.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D