目錄: Motovario
Created: 14.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
PC-SW - Pre-stage helical model + worm geared motor
Motovario
Gear motors and gear units
Worm geared motors and gear units
Powered by
CAD模型選擇
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/vite_senza_fine/pc_sw_asmtab.prj},{NB=PC-SW307545 (3x15)24428NO1100300NO---},{PC=080},{GR=075},{GRPAM=75},{RAP=45 (3x15)},{COLL=24},{ES=4},{ACU=28},{ACUX='28','35','1.250in'},{VB=NO},{TFU=1},{TFUX=1,'T',2,'FA',3,'FB',7,'PA',9,'PB',11,'PV'},{PFU=1},{AL=0},{ALX= 0,'NO',1,'S28',2,'B28',3,'S1.250in',4,'B1.250in'},{ALY1=28},{ALY2=1.250in},{PAL=0},{BR=3},{PBR=0},{CAP=0},{TIP=NO},{GRA=-},{SIGLA=-},{RF=-},{SER=-},{MOR=-},{PPATH=pc_sw_asmtpl.prj},{A=-},{BB=8},{D=28},{GR1=75},{GG=268},{G1=120},{G2=198.5},{H=80},{I=75},{I2=63},{K=-},{L=-},{N=95},{N1=57},{O=-},{PM=200},{Q=-},{R=117},{T=40},{TT=31.3},{PRA=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PC
Size prestage
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
PAM
ⁿ/ₐ
DFU
Output flange dimension (d)
ⁿ/ₐ
RAF
Cooling
ⁿ/ₐ
FC
Motor execution
ⁿ/ₐ
TF
Break type
ⁿ/ₐ
AF
Brake power supply
ⁿ/ₐ
COP
Terminal box cover
ⁿ/ₐ
CVE
Fan cover
ⁿ/ₐ
AC
[mm]
A1
[mm]
BB
[mm]
BM
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DM
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
GG
[mm]
GG1
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
I
[mm]
I2
[mm]
K0
[mm]
K1
[mm]
LB
[mm]
LL
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
O1
[mm]
PM
[mm]
PM1
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
S1
[mm]
T
[mm]
TM
[mm]
TT
[mm]
PC 063 SW 040 75 (3x25) 1...
063
040
63 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
165
-
78
120
42
-
-
40
40
-
-
-
-
-
60
36.5
-
140
-
70
-
-
26
-
20.8
PC 063 SW 050 75 (3x25) 1...
063
050
63 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
185
-
92
140
52
-
-
50
40
-
-
-
-
-
70
43.5
-
140
-
84
-
-
30
-
28.3
PC 063 SW 063 120 (3x40) ...
063
063
63 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
212
-
112
167
66
-
-
63
40
-
-
-
-
-
80
53
-
140
-
102
-
-
36
-
28.3
PC 071 SW 050 15 (3x5) 12...
071
050
71 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
193
-
92
140
52
-
-
50
50
-
-
-
-
-
70
43.5
-
160
-
84
-
-
30
-
28.3
PC 071 SW 063 60 (3x20) 1...
071
063
71 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
220
-
112
167
66
-
-
63
50
-
-
-
-
-
80
53
-
160
-
102
-
-
36
-
28.3
PC 071 SW 075 30 (3x10) 1...
071
075
71 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
251.5
-
120
198.5
80
-
-
75
50
-
-
-
-
-
95
57
-
160
-
117
-
-
40
-
31.3
PC 071 SW 090 120 (3x40) ...
071
090
71 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
285.5
-
140
232.5
97
-
-
90
50
-
-
-
-
-
110
67
-
160
-
133
-
-
45
-
38.3
PC 080 SW 063 75 (3x25) 1...
080
063
80 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
220
-
112
167
66
-
-
63
63
-
-
-
-
-
80
53
-
200
-
102
-
-
36
-
28.3
PC 080 SW 075 45 (3x15) 1...
080
075
80 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
268
-
120
198.5
80
-
-
75
63
-
-
-
-
-
95
57
-
200
-
117
-
-
40
-
31.3
PC 080 SW 090 60 (3x20) 1...
080
090
80 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
302
-
140
232.5
97
-
-
90
63
-
-
-
-
-
110
67
-
200
-
133
-
-
45
-
38.3
PC 080 SW 105 75 (3x25) 1...
080
105
80 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
42
-
-
-
-
-
-
-
-
356.5
-
155
287.5
115
-
-
110
63
-
-
-
-
-
130
74
-
200
-
166
-
-
50
-
45.3
PC 080 SW 110 75 (3x25) 1...
080
110
80 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
42
-
-
-
-
-
-
-
-
356.5
-
155
287.5
115
-
-
110
63
-
-
-
-
-
130
74
-
200
-
167.5
-
-
50
-
45.3
PC 080 SW 130 75 (3x25) 1...
080
130
80 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
45
-
-
-
-
-
-
-
-
396.5
-
170
327.5
147.5
-
-
130
63
-
-
-
-
-
180
81
-
200
-
187.5
-
-
60
-
48.8
PC 090 SW 075 48.6 (2.43x...
090
075
90 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
268
-
120
198.5
80
-
-
75
63
-
-
-
-
-
95
57
-
200
-
117
-
-
40
-
31.3
PC 090 SW 090 48.6 (2.43x...
090
090
90 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
302
-
140
232.5
97
-
-
90
63
-
-
-
-
-
110
67
-
200
-
133
-
-
45
-
38.3
PC 090 SW 105 60.75 (2.43...
090
105
90 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
42
-
-
-
-
-
-
-
-
356.5
-
155
287.5
115
-
-
110
63
-
-
-
-
-
130
74
-
200
-
166
-
-
50
-
45.3
PC 090 SW 110 60.75 (2.43...
090
110
90 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
42
-
-
-
-
-
-
-
-
356.5
-
155
287.5
127.5
-
-
110
63
-
-
-
-
-
130
74
-
200
-
167.5
-
-
50
-
45.3
PC 090 SW 130 60.75 (2.43...
090
130
90 B5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
45
-
-
-
-
-
-
-
-
396.5
-
170
327.5
147.5
-
-
130
63
-
-
-
-
-
180
81
-
200
-
187.5
-
-
60
-
48.8
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D