您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
PBT, PBR, PBRS, PBRSX - 滚珠轴承组件 - 轴台型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/pbt_asmtab.prj},{NB=PBT15},{TS=T},{MAT=},{PRECISION=JIS B 1558/JIS B 1559},{OT=-10 ~+ 80},{D=15},{H=22},{L=80},{L1=63},{A=16},{DD=7},{TX1=7},{TX2=6},{H11=43},{H12=42.0},{B1=18.500},{B2=16.500},{S=4.5},{CR1=5600},{CR2=4750},{COR1=2800},{COR2=2250},{W1=120},{W2=125},{W3=129},{D1=22.000},{D2=13.000},{D3=42.000},{D4=45.000},{D5=32.500},{M1=M4 x 0.5},{M2=M4 x 0.7},{TT1=1.47},{TT2=1.5},{ALC1=0.43},{ALC2=0.88},{MMIN1=3.459},{MMIN2=3.242},{MMAX1=4.000},{MMAX2=4.000},{DS1=4.000},{LS1=4.000},{DS2=4.000},{LS2=4.000},{PPATH=pbt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATH
固定座(1)材质
ⁿ/ₐ
MATB
轴承(2)材质
ⁿ/ₐ
MATRS
橡胶密封圈(3)材质
ⁿ/ₐ
MATSS
止动螺丝(4)材质
ⁿ/ₐ
MATER
偏心环(5)材质
ⁿ/ₐ
STER
偏心环表面处理
ⁿ/ₐ
PRECISION
精度
ⁿ/ₐ
OT
使用温度(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
MASS
重量
[g]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[N]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[N]
M
ⁿ/ₐ
T
推荐紧固扭矩
[Ncm]
ALC
轴向负载能力
[N]
PBT10
PBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
10
18
67
53
16
7
6
35.0
14.0
4.0
70
4600
2000
M3 x 0.35
0.59
0.35
PBT12
PBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
12
19
71
56
16
7
6
38.0
14.5
4.0
80
5100
2400
M3 x 0.35
0.59
0.35
PBT15
PBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
15
22
80
63
16
7
7
43.0
16.5
4.5
120
5600
2800
M4 x 0.5
1.47
0.43
PBT17
PBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
17
24
85
67
18
7
7
47.0
17.5
5.0
140
6000
3300
M4 x 0.5
1.47
0.43
PBT20
PBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
20
28
100
80
20
10
9
55.0
21.0
6.0
210
9350
5100
M5 x 0.5
2.94
0.72
PBT25
PBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
25
32
112
90
20
10
10
62.0
22.5
6.0
270
10100
5800
M5 x 0.5
2.94
0.72
PBT30
PBT
锌合金压铸
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
-
-
JIS B 1558/JIS B 1559
-10 ~+ 80
30
36
132
106
26
13
11
70.0
24.5
6.5
410
13200
8300
M5 x 0.5
2.94
0.72
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D