카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG109 - Bronze sliding plate with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_109.prj},{NB=PBG109.020008016},{CODE=PBG109.020008016},{W=200},{L=80},{T=16},{W1=25},{W2=100},{W3=175},{W3X=175},{L1=25.0},{L2=40.0},{L3=55},{L3X=55.0},{T1=8},{D=18},{D1=11},{FORM=B},{HOLES=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
PBG109. 100 x 60 x 16
PBG109.010006016
100
60
16
25
75
-
17.5
42.5
-
8
18
11
A
2
PBG109. 125 x 60 x 16
PBG109.012506016
125
60
16
25
100
-
17.5
42.5
-
8
18
11
A
2
PBG109. 160 x 60 x 16
PBG109.016006016
160
60
16
25
135
-
17.5
42.5
-
8
18
11
A
2
PBG109. 200 x 60 x 16
PBG109.020006016
200
60
16
25
100
175
17.5
30.0
42.5
8
18
11
B
3
PBG109. 100 x 80 x 16
PBG109.010008016
100
80
16
25
75
-
25.0
55.0
-
8
18
11
A
2
PBG109. 125 x 80 x 16
PBG109.012508016
125
80
16
25
100
-
25.0
55.0
-
8
18
11
A
2
PBG109. 160 x 80 x 16
PBG109.016008016
160
80
16
25
135
-
25.0
55.0
-
8
18
11
A
2
PBG109. 200 x 80 x 16
PBG109.020008016
200
80
16
25
100
175
25.0
40.0
55
8
18
11
B
3
PBG109. 100 x 80 x 25
PBG109.010008025
100
80
25
25
75
-
25.0
55.0
-
13
20
20
A
2
PBG109. 125 x 80 x 25
PBG109.012508025
125
80
25
25
100
-
25.0
55.0
-
13
20
20
A
2
PBG109. 160 x 80 x 25
PBG109.016008025
160
80
25
25
135
-
25.0
55.0
-
13
20
20
A
2
PBG109. 200 x 80 x 25
PBG109.020008025
200
80
25
25
100
175
25.0
40.0
55
13
20
20
B
3
PBG109. 125 x 100 x 25
PBG109.012510025
125
100
25
25
100
-
25.0
75.0
-
13
20
20
A
2
PBG109. 160 x 100 x 25
PBG109.016010025
160
100
25
25
135
-
25.0
75.0
-
13
20
20
A
2
PBG109. 200 x 100 x 25
PBG109.020010025
200
100
25
25
100
175
25.0
50.0
75
13
20
20
B
3
PBG109. 125 x 125 x 25
PBG109.012512525
125
125
25
25
100
-
25.0
100.0
-
13
20
20
A
2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D