카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P902 - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A - R15
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p902.prj},{NB=P902105.TM14X7001},{SHA256=RVViIDXU2YsJHoS4UPoe8Ny+appmIDfsA0ntbahpzVY=},{INAME=p9021052etm14x7001},{NAME=p902105.tm14x7001},{NNCUSTOM=P902},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A - R15},{NBCUSTOM=P902105.TM14X7001},{LINACUSTOM=P902105.TM14X7001},{STEPFILE=P902105TM14X7001.step},{PNGFILE=P902.png},{DWGFILE=P902.dwg},{CODE=P902105.TM14X7001},{MIS01=105},{MIS02=22},{MIS03=74},{MIS04=28.0},{MIS05=18.5},{MIS06=21},{MIS07=16},{MIS08=6.5},{MIS09=11},{MIS10=15},{MIS11=M14},{MIS12=70},{MIS13=195},{MIS14=15000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
h
[mm]
MIS06
A
[mm]
MIS07
E
[mm]
MIS08
s
[mm]
MIS09
d2
[mm]
MIS10
R
[mm]
MIS11
d1
[mm]
MIS12
Q
[mm]
MIS13
Weight
[g]
MIS14
F1
[N]
P902080.TM12X11001
7TVMDGbQzhr13rP5pXa0POdiz...
p9020802etm12x11001
P902080.TM12X11001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M12
110
156
13000
P902080.TM12X5001
9EDFV7rXCtj3xtjj1CeMHzf/7...
p9020802etm12x5001
P902080.TM12X5001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M12
50
117
13000
P902080.TM12X7001
exT1puaSReIuzA22882UUpxDU...
p9020802etm12x7001
P902080.TM12X7001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M12
70
130
13000
P902080.TM12X9001
nwB3WaNXO4iT70uAvPyzB3zFE...
p9020802etm12x9001
P902080.TM12X9001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M12
90
143
13000
P902080.TM14X11001
rRYaJ2+hT4tOjq+/LTWunJPeI...
p9020802etm14x11001
P902080.TM14X11001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M14
110
220
13000
P902080.TM14X13001
3SmgTW/SyvLdJm5N/FzXjRsYe...
p9020802etm14x13001
P902080.TM14X13001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M14
130
247
13000
P902080.TM14X15001
zpYBD7M+qIDgnHLc1QAGxOgQc...
p9020802etm14x15001
P902080.TM14X15001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M14
150
274
13000
P902080.TM14X5001
bDhgDuOvDcliFnXg4pGxuRxPG...
p9020802etm14x5001
P902080.TM14X5001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M14
50
139
13000
P902080.TM14X7001
7Keh6br2bgQI3UoHEUSoU06//...
p9020802etm14x7001
P902080.TM14X7001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M14
70
166
13000
P902080.TM14X9001
pXyABD7oZiXi2YUeX9WRHYClw...
p9020802etm14x9001
P902080.TM14X9001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M14
90
193
13000
P902080.TM16X11001
794vEtoXBZKmBw4+QDJsQFCZf...
p9020802etm16x11001
P902080.TM16X11001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M16
110
181
13000
P902080.TM16X13001
vi0aqHJ0YC6aKD+uQk9s/5foQ...
p9020802etm16x13001
P902080.TM16X13001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M16
130
199
13000
P902080.TM16X15001
E9ZpxNNaOovUIMPTBYDOEqrP9...
p9020802etm16x15001
P902080.TM16X15001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M16
150
217
13000
P902080.TM16X17001
PefvFTRRAUvk4B3yJbfpdrMiA...
p9020802etm16x17001
P902080.TM16X17001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M16
170
236
13000
P902080.TM16X19001
2fr0hVM7G76NQtzi2bi+sOd87...
p9020802etm16x19001
P902080.TM16X19001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M16
190
254
13000
P902080.TM16X5001
5TZ8D0ejMfCzL2ywQ7yifC/Be...
p9020802etm16x5001
P902080.TM16X5001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M16
50
126
13000
P902080.TM16X7001
RbJwIEHqwdPQ9vY8LtvlzWSWf...
p9020802etm16x7001
P902080.TM16X7001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M16
70
145
13000
P902080.TM16X9001
RZxi2VbsyOtcLBu3XukSO7uA6...
p9020802etm16x9001
P902080.TM16X9001
80
20
54
25.5
16.0
20
16
6.5
9
15
M16
90
163
13000
P902105.TM12X11001
gTgajLA09wr7fwrsUQC6guERs...
p9021052etm12x11001
P902105.TM12X11001
105
22
74
28.0
18.5
21
16
6.5
11
15
M12
110
206
15000
P902105.TM12X5001
ONRXpW4Yzs+MXdf4hXQy2YmXM...
p9021052etm12x5001
P902105.TM12X5001
105
22
74
28.0
18.5
21
16
6.5
11
15
M12
50
167
15000
P902105.TM12X7001
r9i61z/gcrdA9zV9CXOpSHYpP...
p9021052etm12x7001
P902105.TM12X7001
105
22
74
28.0
18.5
21
16
6.5
11
15
M12
70
180
15000
P902105.TM12X9001
n+LOP/3GNmikmRz2tQgpQzL7y...
p9021052etm12x9001
P902105.TM12X9001
105
22
74
28.0
18.5
21
16
6.5
11
15
M12
90
193
15000
P902105.TM14X11001
ay0eyWySgnuWhZX0+Z08/l2fl...
p9021052etm14x11001
P902105.TM14X11001
105
22
74
28.0
18.5
21
16
6.5
11
15
M14
110
231
15000
P902105.TM14X13001
vsyswnsR7TL9YiTo/Usu2IJpO...
p9021052etm14x13001
P902105.TM14X13001
105
22
74
28.0
18.5
21
16
6.5
11
15
M14
130
249
15000
P902105.TM14X15001
a5NQeA90m4+wSWBfhrr/XBv1I...
p9021052etm14x15001
P902105.TM14X15001
105
22
74
28.0
18.5
21
16
6.5
11
15
M14
150
268
15000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D