카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P900 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A R. 12,4
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p900.prj},{NB=P90050.TM10X4501},{SHA256=QEMbwHJY7cOcImnctl7/x05aCQNP9VvcntehrymNKqQ=},{INAME=p900502etm10x4501},{NAME=p90050.tm10x4501},{NNCUSTOM=P900},{NTCUSTOM=PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A R. 12,4},{NBCUSTOM=P90050.TM10X4501},{LINACUSTOM=P90050.TM10X4501},{STEPFILE=P90050TM10X4501.step},{PNGFILE=P900.png},{DWGFILE=P900.dwg},{CODE=P90050.TM10X4501},{MIS01=50},{MIS02=18},{MIS03=24},{MIS04=13},{MIS05=5},{MIS06=12.4},{MIS07=M10},{MIS08=45},{MIS09=54},{MIS10=10000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
E
[mm]
MIS05
s
[mm]
MIS06
R
[mm]
MIS07
d1 (6g)
[mm]
MIS08
Q
[mm]
MIS09
Weight
[g]
MIS10
F1
[N]
P90040.TM08X4501
5n8U8ak2K5aJfKDjAru+sjjZW...
p900402etm08x4501
P90040.TM08X4501
40
17
23
13
5
12.4
M08
45
40
10000
P90040.TM08X7001
RfpLkW1zYj07hLH+zw4ly7w+c...
p900402etm08x7001
P90040.TM08X7001
40
17
23
13
5
12.4
M08
70
47
10000
P90040.TM10X10001
xoedjeyMgS7SLn5pnA0ZfbtZx...
p900402etm10x10001
P90040.TM10X10001
40
17
23
13
5
12.4
M10
100
75
10000
P90040.TM10X4501
YxooytH6/QbtKl1OqXhpArzpi...
p900402etm10x4501
P90040.TM10X4501
40
17
23
13
5
12.4
M10
45
48
10000
P90040.TM10X7001
VN0ilL8CXgePn6EjL/oERRihG...
p900402etm10x7001
P90040.TM10X7001
40
17
23
13
5
12.4
M10
70
60
10000
P90040.TM12X10001
FPaRtCyfMdqrwLIOGGPzXpvFO...
p900402etm12x10001
P90040.TM12X10001
40
17
23
13
5
12.4
M12
100
97
10000
P90040.TM12X4501
rmGsFh56IgV6XMXmJj1R/soEC...
p900402etm12x4501
P90040.TM12X4501
40
17
23
13
5
12.4
M12
45
58
10000
P90040.TM12X7001
kKFL7lib+IkmmSwBtGIC1c4wu...
p900402etm12x7001
P90040.TM12X7001
40
17
23
13
5
12.4
M12
70
75
10000
P90050.TM08X4501
Lm/LW6ONh76KjSNUYrnIvWOtb...
p900502etm08x4501
P90050.TM08X4501
50
18
24
13
5
12.4
M08
45
46
10000
P90050.TM08X7001
MspzuycUXJy8Gx1Bbe5cRFwIW...
p900502etm08x7001
P90050.TM08X7001
50
18
24
13
5
12.4
M08
70
53
10000
P90050.TM10X10001
/rrVfhCiVAIfmKn5XWoi90hJc...
p900502etm10x10001
P90050.TM10X10001
50
18
24
13
5
12.4
M10
100
77
10000
P90050.TM10X4501
QEMbwHJY7cOcImnctl7/x05aC...
p900502etm10x4501
P90050.TM10X4501
50
18
24
13
5
12.4
M10
45
54
10000
P90050.TM10X7001
cddBtgeMADCE0KvseoCc5qENm...
p900502etm10x7001
P90050.TM10X7001
50
18
24
13
5
12.4
M10
70
63
10000
P90050.TM12X10001
/Nw2TdqQMWi9m+MamUxJvcBM/...
p900502etm12x10001
P90050.TM12X10001
50
18
24
13
5
12.4
M12
100
99
10000
P90050.TM12X4501
YlQLOf3vLAA2t3IZhSHvqEvQv...
p900502etm12x4501
P90050.TM12X4501
50
18
24
13
5
12.4
M12
45
64
10000
P90050.TM12X7001
TbZNnzypHF0FXo40Qz3QWbC48...
p900502etm12x7001
P90050.TM12X7001
50
18
24
13
5
12.4
M12
70
78
10000
P90060.TM08X4501
hHFmSslaWuCbhn10a81pilxiz...
p900602etm08x4501
P90060.TM08X4501
60
20
26
13
5
12.4
M08
45
58
10000
P90060.TM08X7001
JeaGx4tr/ET1mkItmJrNpqJx1...
p900602etm08x7001
P90060.TM08X7001
60
20
26
13
5
12.4
M08
70
66
10000
P90060.TM10X10001
sfEstHjj3WVjjBk7kdceqkH35...
p900602etm10x10001
P90060.TM10X10001
60
20
26
13
5
12.4
M10
100
95
10000
P90060.TM10X4501
UNz/Lgj6u8RpKo9gcUvexVFYH...
p900602etm10x4501
P90060.TM10X4501
60
20
26
13
5
12.4
M10
45
68
10000
P90060.TM10X7001
lwfr7dgFm3PFIi6hXyaa9UKKq...
p900602etm10x7001
P90060.TM10X7001
60
20
26
13
5
12.4
M10
70
80
10000
P90060.TM12X10001
vhJ4EbytOtAUfd7YfItojkOS7...
p900602etm12x10001
P90060.TM12X10001
60
20
26
13
5
12.4
M12
100
117
10000
P90060.TM12X4501
m9jBAZ2kWvCAxJeBfGnGMuYmJ...
p900602etm12x4501
P90060.TM12X4501
60
20
26
13
5
12.4
M12
45
78
10000
P90060.TM12X7001
SeJa5i+/PPOhd0izkH2LkJURW...
p900602etm12x7001
P90060.TM12X7001
60
20
26
13
5
12.4
M12
70
96
10000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D